MySTに保存する

コンパニオン・ロボット

コンパニオン・ロボットは、会話、リマインダ通知、見守り、人の表情や声の調子への反応などの機能を通じてユーザに寄り添い、日常生活をサポートします。顔と声を認識、解析して豊かな表現力で即座に応答するとともに、数週間にわたる使用を経て個々のユーザに適応します。 子供向けの小型ヒューマノイドやペット型ロボット、高齢者に付き添うモバイル・コンパニオン、テーブルに設置する据え置き型など、さまざまな形態があります。 その電子回路が果たす機能としては、次の3つが優先されます。すなわち自然な対話、デバイス上で完結するインテリジェンス、ロボットが見聞きする情報のプライバシー保護です。 

コンパニオン・ロボット - ヘッド・ユニット

ロボットの頭部にはセンシングおよび表情表現のための機能が集約されています。カメラおよびToF(Time of Flight)測距センサが対話相手の顔やジェスチャおよび周囲の人物を認識します。ディスプレイと小型アクチュエータは表情を生成し、人の動きを追って頭部を旋回させます。これらの情報を総合的に解釈する認識機能はデバイス上で実行されます。マイクロフォンとスピーカが音声による会話インタフェースを実現し、その処理はロボット本体上で完結します。環境センサによって周囲の状況を把握することで、安全性、セキ

コンパニオン・ロボット - ボディの主要処理 / センシング / コネクティビティ

モジュール式ロボットのボディは頭部、アーム、関節、車輪駆動部を連結するとともに、センシングとコネクティビティの機能を中央処理の下にまとめる役割を果たします。メイン・プロセッサは、ロボット本体の挙動を制御する機能、ロボットの動きや周囲環境を追跡、把握するためのセンシングの機能、スマートフォン、アプリ、各種サービス、健康モニタリング・デバイスとのワイヤレス・リンクなどコネクティビティの機能を連携させます。処理系はロボットの挙動制御とオンデバイスAIの実行、センシング系は姿勢推定、障害物検出、周囲の人

コンパニオン・ロボット - 車輪駆動ユニット

モバイル・コンパニオンの中には、人の後を追ったり家の中を移動したりするために車輪を使って走行するものがあります。それらの駆動系の設計は軽量、静粛、低速動作を目指し、屋内の床面上での使用や人の足元やペットに対する安全性に配慮しています。車輪駆動システムは、ロボットのメイン制御ユニットと車輪に動力を提供するモータ・ドライバを接続します。このドライバには、制御ロジック、保護回路、ゲート・ドライバ、パワーMOSFET、モータ動作に必要なパワー・ステージが集積化されています。磁気式位置センサとエンコーダが

コンパニオン・ロボット - 関節ユニット

コンパニオン・ロボットのアームの動きは、ジェスチャ、指差し、人に手を差し伸べるなど、表現やさりげないやり取りのために使用されます。これらのアームは子供や高齢者の近くで動作するため、アクチュエーションは低荷重、スムーズ、静粛で、接触時の安全性も確保されています。力を抑えるとともに、電流ループによって接触を検出することで、接触した場合もアームは力を逃がします。ハンド部分を人の健康状態の監視に使用することも可能です。

コンパニオン・ロボットの構成例

形態 移動機能 アーム 代表的な用途
小型ヒューマノイド 据え置き型または車輪駆動型 ○ 医療サポートや高齢者に対するサポートに必要な安心感および受容性の提供
卓上型(非ヒューマノイド) 据え置き型 × ホーム・アシスタント、リマインダ通知、ビデオ通話
ペット型 車輪駆動型または脚駆動型 × 子供や高齢者に対する安心感と親密感の提供
モバイル・コンパニオン 車輪駆動型 場合による 家庭内または医療サポートにおける付き添い、見守り、テレプレゼンス
固定式上半身型 固定式 ○ 定点からの認知的エンゲージメント提供および認知能力評価

半ヒューマノイド型、卓上型、据え置き型、車輪駆動型などの形態を問わず、コンパニオン・ロボット・ハードウェアが満たすべき最も重要な機能要件には、自然な対話、デバイス上で完結するインテリジェンス、ユーザの周囲環境の認識に加え、ロボットが見聞きする情報のプライバシー保護があります。

STのポートフォリオには、コンパニオン・ロボットの重要な課題の解決に不可欠な機能を提供するデバイスが幅広く取り揃えられています。例えば、ToF(Time of Flight)測距センサは、安全なナビゲーションと空間認識に欠かせない近接検出、障害物回避、深度検出の機能を実現します。組み込みAIに対応するハードウェア・アクセラレータ搭載のSTM32N6を使用すれば、画像認識、ジェスチャ検出、人の存在検知に必要なAI推論をロボット上で直接、高速に実行できます。MEMS IMUは、ロボットの姿勢や動きの測定、安定化のための加速度および回転の計測に活用できます。STM32マイコン / MPUが関節動作を集中制御する一方、各関節のモータは、STSPINモータ・ドライバが駆動します。STSAFE-Aが信頼性の高い動作を支援するとともに、機能安全性、ESD保護、保護付き有線インタフェースが、実環境で直面するさまざまな障害からシステムを保護します。そして、STのパワー・マネージメントおよびシグナル・コンディショニング製品が基盤としてシステム全体を支えます。

実現するテクノロジー

組み込みAI セキュリティ
STM32N6 STSAFE
コネクティビティ センシング
Bluetooth LE、Wi-Fi ToF測距センサ、CMOSイメージ・センサ、MEMS

 

アプリケーション例

高齢者介護コンパニオン 医療サポート
高齢者向けの日常のリマインダ通知、見守り、寄り添い 患者体験の向上:ストレス、不安、孤立感の軽減、治療的エンゲージメントの強化
ウェルビーイング 認知的エンゲージメント
安心感と意欲の向上、健康的な行動習慣の定着促進 対話、自律性、QoLの向上