MySTに保存する

ヒューマノイド・ロボットのパワー・マネージメント

コネクティビティ・ユニットは、ヒューマノイド・ロボット内およびロボットと外部システム間のすべての無線 / 有線通信インタフェースを管理します。協調動作、リモート制御、より広範なネットワークへの統合に不可欠な安全確実で低遅延のデータ交換を実現します。

主な設計課題

電源監視ユニット(PMU)とバッテリ・マネージメント・システム(BMS)は、多様なコンポーネントに電力を供給するために、高効率で低ノイズの安定化電圧レールを複数提供する必要があります。バッテリの寿命を最大限に延ばしながら、安全性を確保するには、正確なバッテリ・モニタリングとセル・バランシングが不可欠です。また、過電流、過電圧、熱暴走などの電気的故障に対する保護も重要です。さらに、偽造コンポーネントや不正アクセスを防止するために、セキュアな認証メカニズムも必要です。

ST製品ポートフォリオ

  • パワー・マネージメントIC:効率的な電圧調整を実現するDCPxxxシリーズ、STPMICxx、低ドロップアウト(LDO)・レギュレータ、スイッチング・レギュレータ、およびデジタル・パワー・コントローラ
  • バッテリ・モニタリングIC:L99BM114は、システムの安全規格要件を満たす非常に正確なセル充電、バランス調整、保護を実現します。
  • 保護および電源デバイス:特定用途向けESDデバイス、保護および電源要件に対応するSTPOWER MOSFETおよびGaN。
  • セキュリティ・ソリューション:システム認証とセキュアなデータストレージを実現するSTSAFE認証ソリューション。
  • シグナル・コンディショニングIC:TS3xコンパレータは、高速応答、低消費電力、非常にコンパクトで低コストのPCBを実現します。

STのトータル・ソリューションのメリット

STは、エネルギー効率とシステムの信頼性を最適化する幅広いパワーICとバッテリ・マネージメント・ソリューションを提供しています。高度なモニタリングとプロテクション・デバイスにより、バッテリの安全な動作を保証すると同時に、バッテリ寿命を延ばします。組み込みセキュリティ機能により、サイバー脅威や偽造コンポーネントから保護します。包括的な開発ツールとサポートにより、システムの統合と検証を加速させます。