CATEGORIES

ドア・モジュール・ドライバ

STのアクチュエータ・ドライバは、エントリレベルから高級車まで、さまざまな自動車の最先端ドア・モジュール・アプリケーションを実現します。柔軟性と拡張性を重視して設計されたSTのドア・ゾーン・ソリューションには、ハーフブリッジ、H-ブリッジ・プリドライバ、ハイサイド・ドライバ、CANまたはLINトランシーバなどの組み込み通信インタフェース、パワー・マネージメント機能が集積化されています。パワー・ウィンドウ、ドア・ロック・モータ、サイドミラーの調整および折り畳み機構、ミラーの加熱 / デフロスト、白熱電球からLEDまで含むローカル照明など、一般的な負荷を幅広く駆動できます。高級車向けに、エレクトロクロミック・ミラー・ガラス制御専用のIPも提供中です。このように適用範囲の拡張性に優れていることから、OEMやティア1は、設計上の妥協を抑えつつ幅広いドア・エレクトロニクス・アーキテクチャに対応すると同時に、ドア・モジュールの設計を簡素化し、さまざまな自動車セグメントに容易に拡張できるプラットフォームを手に入れることができます。

STのアクチュエータ・ドライバは、エントリレベルから高級車まで、さまざまな自動車の最先端ドア・モジュール・アプリケーションを実現します。柔軟性と拡張性を重視して設計されたSTのドア・ゾーン・ソリューションには、ハーフブリッジ、H-ブリッジ・プリドライバ、ハイサイド・ドライバ、CANまたはLINトランシーバなどの組み込み通信インタフェース、パワー・マネージメント機能が集積化されています。パワー・ウィンドウ、ドア・ロック・モータ、サイドミラーの調整および折り畳み機構、ミラーの加熱 / デフロスト、白熱電球からLEDまで含むローカル照明など、一般的な負荷を幅広く駆動できます。高級車向けに、エレクトロクロミック・ミラー・ガラス制御専用のIPも提供中です。このように適用範囲の拡張性に優れていることから、OEMやティア1は、設計上の妥協を抑えつつ幅広いドア・エレクトロニクス・アーキテクチャに対応すると同時に、ドア・モジュールの設計を簡素化し、さまざまな自動車セグメントに容易に拡張できるプラットフォームを手に入れることができます。

製品ポートフォリオの詳細はこちら

l99mm70xp l99udl01 l99dz70xp l99dz70xp l9951 l9951 l9953lxp l9953lxp l99dz80ep l99dz100g l99dz200g l99dz300g l99dz120 l99dz320

メリット

STのドア・ゾーン・ソリューションは、ドア・アーキテクチャを簡素化すると同時に、自動車のドア・プラットフォームに必要な集積度、拡張性、診断機能、電力効率を提供します。

  • ドア・アーキテクチャの簡素化
    すべてのドア・アクチュエータおよび照明をコンパクトなECUからローカルに制御することで、ワイヤ・ハーネスの複雑性やモジュール・バリアントの数を減らすことができます。
  • 高い集積度と拡張性
    >マルチ出力ドライバおよびドア・ゾーン・システムICにより、基本的なドアから高級車のドアまで、同じハードウェアおよびソフトウェア・プラットフォームを再利用できます。
  • 堅牢な保護および診断機能
    過電流、過熱、過電圧 / 低電圧、オープン負荷の検出回路と、SPIまたはバスを介したステータス通知機能を内蔵することで、信頼性が向上し、整備が容易になります。
  • 低スタンバイ電流とパーシャル・ネットワーキング
    高度なパワー・マネージメント機能とオプションのパーシャル・ネットワーキングを組み合わせることで、OEMに求められる厳しい静止電流要件を満たすことができます。
  • 車載規格準拠のポートフォリオ
    放熱効率に優れたパッケージに収納されたAEC Q100準拠のデバイスは、自動車のライフサイクルにおいて長期にわたり安定供給されます。