製品概要
概要
TN4035HA-8GYは、バッテリ・マネージメント・システムやオンボード・バッテリ・チャージャに含まれるコンデンサ放電回路などの車載アプリケーション向けに設計された車載グレードSCRサイリスタです。
また、電源の過電圧クローバー保護回路、突入電流制限回路、ソリッド・ステート・リレー(サイリスタ2個を逆並列接続)、溶接器、高出力モータ制御回路など、突入電流条件が重要であるアプリケーションにおいても優れた性能を発揮します。
TN4035HA-8GYはD²PAKパッケージで提供され、高度な表面実装設計に最適です。
-
機能一覧
- AEC-Q101準拠
- 高い接合部温度:150℃
- DCオフ状態電圧:±800V
- 定格オン状態実効電流:40ARMS
- 高いEFTノイズ耐性:1,000V/µs
- 最大ゲート・トリガ電流 IGT = 35mA
- RoHS指令への準拠やハロゲン系材料の不使用に対応する弊社独自の環境関連法令順守グレードECOPACK2準拠部品
eDesignSuite
eDesignSuiteは、幅広いST製品を用いたシステム開発プロセスの効率化を支援する、使いやすい設計支援ユーティリティの包括的なセットです。
パワー・マネージメント設計センター
デバイス用熱電気シミュレータ
シグナル・コンディショニング設計ツール
NFC / RFIDカリキュレータ
パワー・マネージメント設計センター
電源設計ツール
パワー・マネージメント設計センター
LED照明設計ツール
パワー・マネージメント設計センター
デジタル電源ワークベンチ
パワー・マネージメント設計センター
パワー・ツリー・デザイナ
デバイス用熱電気シミュレータ
STPOWER Studio
デバイス用熱電気シミュレータ
PCB Thermal Simulator
デバイス用熱電気シミュレータ
ACスイッチ・シミュレータ
デバイス用熱電気シミュレータ
整流ダイオード・シミュレータ
デバイス用熱電気シミュレータ
TwisterSim
デバイス用熱電気シミュレータ
TVSシミュレータ
デバイス用熱電気シミュレータ
Estimate
シグナル・コンディショニング設計ツール
アクティブ・フィルタ
シグナル・コンディショニング設計ツール
コンパレータ(ウィンドウ・コンパレータ機能搭載)
シグナル・コンディショニング設計ツール
ローサイド電流センス・アンプ
シグナル・コンディショニング設計ツール
ハイサイド電流センス・アンプ
NFC / RFIDカリキュレータ
NFCインダクタンス
NFC / RFIDカリキュレータ
UHFリンク・バジェット
NFC / RFIDカリキュレータ
NFCチューニング回路
EDA Symbols, Footprints and 3D Models
すべてのリソース
| Resource title | Version | Latest update | Actions | Details | ダウンロード |
|---|
SPICE models (1)
| Resource title | Version | Latest update | Actions | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZIP | 7.0 | 06 Jun 2023 | 06 Jun 2023 |
Quality and Reliability
| Part Number | Marketing Status | Package | Grade | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | Material Declaration** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TN4035HA-8GY | Active 交換品交換品 | D2PAK | Automotive | Ecopack2 | 10 | 2026-09-25T00:00:00.000+02:00 | |
| TN4035HA-8GY-TR | Active 交換品交換品 | D2PAK | Automotive | Ecopack2 | 10 | 2026-09-25T00:00:00.000+02:00 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
You’re now leaving st.com and will be re-directed to our Partner’s website.
For the latest innovations and solutions from ST, sign up for our newsletters.
Sample & Buy
| Part Number | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | Package | Packing Type | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating Temperature (°C) (min) | Operating Temperature (°C) (max) | Junction Temperature (°C) (max) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TN4035HA-8GY | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
| ||||||||||
| TN4035HA-8GY-TR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
TN4035HA-8GY Active
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
TN4035HA-8GY-TR Active
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。