VNF9Q20SF
Active
Design Win
VNF9Q20SF

データシートをダウンロード

製品概要

概要

VNF9Q20SFは、STのVIPowerテクノロジーを用いて製造されたデバイスです。グランドに直接接続された抵抗負荷または誘導負荷を駆動するためのものです。

本デバイスはVCCピンの過電圧から保護されています。プログラミング、制御、診断はSPIバスを介して実行されます。各チャネルのデジタル電流センス・フィードバックは、内蔵10bit A/Dコンバータを介して提供されます。専用のトリミング・ビットにより、A/Dコンバータ・リファレンス電流を調整できます。

本デバイスは、SPIまたは2-OTP割り当て可能な直接入力で制御できる出力を4つ備えています。動作状況に関係なく、関連するDIx(FAST_OFF < tDIx_off)によってチャネルを素早くオフにできます。SPIバスを通じてリアルタイム診断が可能です(オープン負荷、出力VCC短絡、過熱、通信エラー、電力制限、ラッチオフ)。本デバイスはオフ状態のオープン負荷を検出します。

VNF9Q20SFは、ST独自のI²t機能を搭載しており、突入電流や容量充電などの負荷過渡現象に影響を与えることなく、PCBトレース、コネクタ、ワイヤ・ハーネスを過熱から保護するインテリジェントな回路遮断を特徴としています。この機能は、INOMとtNOMと呼ばれる2つのパラメータによって設定されます。パラメータごとに、INOM(公称電流)とtNOM(公称タイミング)をそれぞれ設定するための専用ビットが3つあります。I²t曲線のパラメータは、チャネルごとに個別に設定できます。

VNF9Q20SFは、サーマル・シャットダウン介入まで、電力消費を安全なレベルに制限することができます。サーマル・シャットダウンは、ラッチオフまたはプログラム可能な時間制限付き自動再起動として設定できます。

出力電流制限により過負荷時にデバイスが保護されます。

マイコンとの通信が途絶えた場合、デジタル・メモリがリセットされた場合、またはウォッチドッグ・モニタがタイムアウトした場合、デバイスはフェイル・セーフ・モードに入ります。フェイル・セーフ・モードでは、割り当て可能な専用直接入力で4つの出力を直接制御できます。

また、専用のOTPビットにより、パラレル・モード(CH0 / CH1のみ)でVNF9Q20SFを設定することも可能です。

VNF9Q20SFは、容量性充電モード(CCM)と呼ばれる動作状態を特徴としており、フェイル・セーフとノーマル・デバイスの両方の状態、およびバルブ・モードに設定されたチャネルで利用可能です。

SLEEPモード中、デバイスは駐車モード機能をサポートできます。1つ以上の出力ピンが外部2次スイッチ(例えば、リクエストされた電流を負荷に供給するL99SP08)によってバッテリにプルアップされている場合、本デバイスの消費電流は非常に低くなります(ISOFF2)。詳細については、アプリケーション・ノートAN6371「L99SP08とデュアル(VNF9DxxSF)およびクアッド(VNF9Q20SF)M09モノリシックeヒューズとの相互作用」を参照してください。

  • 機能一覧

    • AEC-Q100認定済み
    • 全般
      • 自己診断およびデジタル電流センス・フィードバック用24bit ST-SPI付きクアッド・チャネル
      • デジタル電流センス用10bit A/Dコンバータ内蔵
      • 独立した位相シフトと周波数生成を備えたPWMエンジン(各チャネル用)内蔵
      • 駐車モード用スタンバイ・オン機能 - ISOFF2 < 15μA/チャネル
      • 全チャネルにプログラム可能なバルブ / LEDモード
      • 高度なリンプ・ホーム機能による強固なフェイル・セーフ・システム
      • きわめて低いスタンバイ電流
      • 直接入力やSPIによる制御
      • 欧州指令2002/95/ECに適合
      • 容量性負荷充電モード
      • ウェッタブル・フランクを備えたQFN 6x6パッケージ
    • 診断機能
      • デジタル負荷電流センス
      • 過負荷、GND短絡、ハーネス保護の同期診断
      • VCCに短絡され、オフ状態のオープン負荷の出力の非同期診断
      • A/Dコンバータとハーネスを保護するための自己診断機能内蔵
      • プログラム可能なケース過熱警告
    • プロテクション
      • フル設定可能なワイヤ・ハーネス保護(STi²Fuse)
      • プログラム可能な過負荷遮断電流
      • DIxによる高速ターン・オフ
      • 負荷電流制限
      • 急峻な過渡熱の自己制限
      • ラッチオフまたはプログラム可能な時間制限付き自動再起動(電力制限および過熱シャットダウン)
      • 低電圧シャットダウン
      • 過電圧クランプ
      • ロード・ダンプ保護
      • グランド断線保護

EDA Symbols, Footprints and 3D Models

STMicroelectronics - VNF9Q20SF

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

Symbols

Footprints

Footprints

3D model

3D models

Quality and Reliability

Part Number Marketing Status Package Grade RoHSコンプライアンスグレード Longevity Commitment Longevity Starting Date Material Declaration**
VNF9Q20SF
Preview
VFQFPN 6X6X1 32L P0.5 Automotive Ecopack2 - -
VNF9Q20SFTR
Active
VFQFPN 6X6X1 32L P0.5 Automotive Ecopack2 - -

VNF9Q20SF

Package:

VFQFPN 6X6X1 32L P0.5

Material Declaration**:

Marketing Status

Preview

Package

VFQFPN 6X6X1 32L P0.5

Grade

Automotive

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

VNF9Q20SFTR

Package:

VFQFPN 6X6X1 32L P0.5

Material Declaration**:

Marketing Status

Active

Package

VFQFPN 6X6X1 32L P0.5

Grade

Automotive

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

Sample & Buy

Loading...
Part Number
製品ステータス
Budgetary Price (US$)*/Qty
STから購入
Order from distributors
Package
Packing Type
RoHS
Country of Origin
ECCN (US)
ECCN (EU)
VNF9Q20SFTR

販売代理店在庫 VNF9Q20SFTR

販売代理店
地域 Stock 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

VNF9Q20SF

販売代理店在庫 VNF9Q20SF

販売代理店
地域 Stock 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

VNF9Q20SFTR Active

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
Package:
Packing Type:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

Part Number:

VNF9Q20SFTR

販売代理店

販売代理店在庫データ:

VNF9Q20SF Preview

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
Package:
Packing Type:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

Part Number:

VNF9Q20SF

販売代理店

販売代理店在庫データ:

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。