VNH9045AQ
Active
Design Win
Automotive fully integrated H-bridge motor driver

データシートをダウンロード 購入

製品概要

概要

VNH9045AQは、幅広い車載アプリケーションをターゲットとして開発されたフルブリッジ・モータ・ドライバです。デュアル・モノシリック・ハイサイド・ドライバと2つのローサイド・スイッチが組み込まれています。すべてのスイッチは、定評あるST独自のVIPowerテクノロジーに基づいて設計されており、真のパワーMOSFETとインテリジェントな信号 / 保護回路が1つのダイに効率的に集積化されています。3つのダイをQFN 6x6トリプルパッド26+2Lパッケージに封止し、3つのエクスポーズド・アイランドを設けることで放熱性能を最適化しています。過酷な車載環境に特化して設計されたパッケージであり、エクスポーズド・ダイ・パッドにより熱性能を強化しています。入力信号INAおよびINBは、マイコンへの直接接続が可能で、モータの方向やVCCブレーキ状態を選択できます。マイクロコントローラへのマルチセンス入力を提供するために2つの選択ピン(SEL0とSEL1)が用意されています。マルチセンス・ピンからの出力は、モータ電流、異常診断結果、IC加熱警告信号のいずれかに選択設定(SEL0とSEL1)することができます。PH_OUTピンは、安全性関連機能に使用するためにOUTAおよびOUTBの状態をフィードバックします。最大25kHzのPWMは、あらゆる条件でのモータ・スピードの制御、GNDブレーキ状態の選択などを可能にします。いかなる場合も、PWMピンが低レベル状態になると、LSAおよびLSBスイッチの両方がオフとなります。

  • 機能一覧

    • AEC-Q100認定済み
    • ISO 26262対応
    • CMOS互換入力:3V
    • 低電圧シャットダウン
    • 過電圧クランプ
    • サーマル・シャットダウン
    • 貫通電流保護
    • 電流および電力の制限
    • スタンバイ時の超低消費電力
    • グランドおよびVCC断線に対する保護
    • PWM動作:最大25kHz
    • マルチセンス監視機能
      • アナログ・モータ電流フィードバック
      • チップ温度監視
    • マルチセンス診断機能
      • 出力グランド短絡検出
      • サーマル・シャットダウンの表示
      • OFF状態オープン・ロード検知
      • ハイサイド・パワー制限表示
      • ローサイド過電流シャットダウン表示
      • 出力VCC短絡検出
    • グランド短絡およびVCC短絡からの出力保護
    • STANDBYモード
    • ハーフ・ブリッジ操作

EDA Symbols, Footprints and 3D Models

STMicroelectronics - VNH9045AQ

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.
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
VNH9045AQTR
Active
QFN 6X6 TRIPLE PAD L26+2 Automotive Ecopack2 - -

VNH9045AQTR

Package:

QFN 6X6 TRIPLE PAD L26+2

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

Active

Package

QFN 6X6 TRIPLE PAD L26+2

Grade

Automotive

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

Sample & Buy

Loading...
Part Number
製品ステータス
Budgetary Price (US$)*/Qty
STから購入
Order from distributors
Package
Packing Type
RoHS
Country of Origin
ECCN (US)
ECCN (EU)
VNH9045AQTR

販売代理店在庫 VNH9045AQTR

販売代理店
地域 Stock 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

VNH9045AQTR Active

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
Package:
Packing Type:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

Part Number:

VNH9045AQTR

販売代理店

販売代理店在庫データ:

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。