製品概要
概要
VNQ9050LAJは、ST独自のVIPower™ M0-9テクノロジーを使用して製造されており、PowerSSO-16パッケージに収められたクワッド・チャネル・ハイサイド・ドライバです。また、3Vおよび5V CMOS互換インタフェースを介して、12Vの車載負荷を駆動するように設計されており、保護と診断の機能を提供します。
このデバイスには、負荷電流制限、電流制限による過負荷アクティブ管理、ラッチオフを設定可能な過熱シャットダウンなどの高度な保護機能が搭載されています。
FaultRSTピンは、障害発生時に出力のラッチを解除するか、ラッチオフ機能を無効にします。
専用の多機能多重アナログ出力ピンは、過負荷やグランド短絡、VCC短絡、およびOFF状態オープン負荷の検出に加え、高精度比例負荷電流センスなどの診断機能を提供します。
センス・イネーブル・ピンは、モジュールの低消費電力モード中にOFF状態診断を無効にできるほか、同種のデバイス間で外部センス抵抗を共有できます。
-
機能一覧
- 車載機器
- ディープ・コールド・クランキング・アプリケーションを対象とした超低電圧動作(LV124、リビジョン2013に準拠)
- 全般
- 電流センス・アナログ・フィードバックがあるクワッド・チャネルのスマート・ハイサイド・ドライバ
- きわめて低いスタンバイ電流
- 3Vと5VのCMOS出力に対応
- 電流検出診断機能
- 高精度比例電流ミラーによる負荷電流の多重アナログ・フィードバック
- 過負荷およびグランド短絡(電力制限)の表示
- サーマル・シャットダウンの表示
- OFF状態オープン負荷検知(外部プルアップ付き)
- 出力VCC短絡検出
- センス・イネーブル / ディセーブル
- プロテクション
- 低電圧シャットダウン
- 過電圧クランプ
- 負荷電流制限
- 急峻な過熱の自己制限
- 過熱時や過電流時に設定可能なラッチオフの専用フォルト・リセット・ピン
- グランドおよびVCCの断線
- セルフターンオンでのバッテリ逆接保護
- ESDプロテクション
EDA Symbols, Footprints and 3D Models
Quality and Reliability
| Part Number | Marketing Status | Package | Grade | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | Material Declaration** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VNQ9050LAJ | Active 交換品交換品 | PowerSSO 16 | Automotive | Ecopack2 | - | - | |
| VNQ9050LAJTR | Active 交換品交換品 | PowerSSO 16 | Automotive | Ecopack2 | - | - | |
VNQ9050LAJ
Package:
PowerSSO 16Material Declaration**:
VNQ9050LAJTR
Package:
PowerSSO 16Material Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
You’re now leaving st.com and will be re-directed to our Partner’s website.
For the latest innovations and solutions from ST, sign up for our newsletters.
Sample & Buy
| Part Number | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | Package | Packing Type | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating Temperature (°C) (min) | Operating Temperature (°C) (max) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VNQ9050LAJ | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | ||||||||||
| VNQ9050LAJTR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
VNQ9050LAJ Active
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
VNQ9050LAJTR Active
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。