製品概要
概要
FDA902HPは、特にカー・ラジオ・アプリケーション向けに最先端のBCDテクノロジーで設計されたデュアル・ブリッジD級アンプです。
FDA902HPは、高性能D/Aコンバータと強力なD級MOSFET出力を集積した製品で、標準的なAB級アンプに比べて優れた効率を実現します。
高電圧MOSFET出力段により、標準の自動車用バッテリ(6V~18V)から昇圧電源(最大40V)まで動作し、小型ワンチップながら最大限の出力電力を得られます。
フィードバック・ループには出力LCフィルタが含まれており、コイルやコンデンサの種類に関わらず、優れた周波数特性と低歪み率を実現します。
FDA902HPは、I²Cインタフェースにより各種設定、コントロールが可能で、車載用アンプとしては完全な自己診断機能を搭載しています。
このデバイスは、チューナ搭載ヘッド・ユニットでAM帯域への妨害をなくす機能を搭載しています。
さらに、FDA902HPは5.5Vという低電圧でも動作可能なため、自動車メーカーが指定する最新の低電圧レベル(アイドリング・ストップ対応など)にも対応します。
-
機能一覧
- AEC-Q100認定済み
- 110dB DAC内蔵
- I²S / TDMデジタル信号入力(3.3V / 1.8V)
- 入力サンプリング周波数:44.1kHz、48kHz、96kHz、192kHz
- 8つの異なるI²Cバス・アドレスによる完全なI²Cバス駆動(3.3V / 1.8V)
- EMI抑制によるFM / AM対応
- CISPR25 EMI準拠(クラスV)
- 低放射機能(LRF)
- 低暗電流
- フィードバック・ループ内に出力LCフィルタを取り込むことで優れたオーディオ性能を実現
- 広い動作電源電圧範囲:5.5V~40V
- I²Cでの電源電圧監視
- S/N比60dBの負荷電流モニタ
- 10Aのピーク・パルス電流を出力可能なMOSFETパワー出力段
- 40Vまでの昇圧電圧で高出力が可能なMOSFETパワー出力段:
- 2 x 170Wrms(Typ.)/ 4Ω@40V、1kHz THD = 1%
- 標準自動車バッテリでの高出力動作:
- 2 x 23Wrms(Typ.)/ 4Ω@14.4V、1kHz THD = 1%
- 2 x 37Wrms(Typ.)/ 2Ω@14.4V、1kHz、THD = 1%
- 2チャンネルで最大25Vまで2Ω負荷を駆動可能:
- 2 x 110Wrms(Typ.)/ 2Ω@25.5V、1kHz THD = 1%
- 並列接続可能
- 並列接続インピーダンスが1Ωの時、最大25.5Vまで動作可能
- 並列接続インピーダンスが2Ωの時、最大40Vまで動作可能
- 各チャネルの独立動作
- I²Cバスを用いた自己診断機能:
- 天絡・地絡診断(最大1kΩのソフトショートを含む)
- DC負荷自己診断機能
- AC負荷自己診断機能
- デジタル・インピーダンス・メータ(DIM)
- 保護回路内蔵
- 入出力オフセット電圧検出機能
- 出力クリッピング検出機能
- レガシー・モード(I²Cを使用しない動作モード)
- 負荷短絡保護およびESD保護素子搭載
- パッケージ:LQFP64(Exposed Pad Up)
EDA Symbols, Footprints and 3D Models
Quality and Reliability
| Part Number | Marketing Status | Package | Grade | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | Material Declaration** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDA902HP-VYT | Active 交換品交換品 | LQFP | Automotive | Ecopack2 | - | - | |
| FDA902HP-VYY | Active 交換品交換品 | LQFP | Automotive | Ecopack2 | - | - |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
You’re now leaving st.com and will be re-directed to our Partner’s website.
For the latest innovations and solutions from ST, sign up for our newsletters.
Sample & Buy
| Part Number | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | Package | Packing Type | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小 | 最大 | |||||||||||||
| FDA902HP-VYY | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
| FDA902HP-VYT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
FDA902HP-VYY Active
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
FDA902HP-VYT Active
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。