CATEGORIES

Stellar Gシリーズ

車載用Stellar GStellar Gシリーズは、ゾーン指向の車両アーキテクチャにおける性能、安全性、電力効率の要求に対応するように設計されています。Ethernet中心の車両に最適なデバイスで、高速コネクティビティ(最大1Gbps)とTime-Sensitive Networking(TSN)スイッチの内蔵により、各種トポロジを優れたコスト効率で実現します。この集積化は、ネットワークの簡略化や複雑な車両ドメイン間の高速かつ安全なデータ転送に重要です。低消費電流に貢献する柔軟性の高い低消費電力モードとインテリジェント・モニタリング・サブシステムを備えたStellar Gマイクロコントローラは、全体としてきわめて高い電力効率を実現します。

アプリケーション

Stellar Gマイクロコントローラは、最大6つのArm® Cortex®-R52コアを搭載し、リアルタイムかつ確定性の高い処理を実現します。主なメリットは、これらのコアをスプリットロック(高性能)またはロックステップ(最大限の安全性)のいずれかで実行できる柔軟性です。これにより、多様なアプリケーションの個別の安全性レベルや処理能力要件を満たしながら、最大限の性能が得られるようにデバイスを設定できます。

ゾーン型アーキテクチャ
ゾーン型アーキテクチャ
  • 機能の統合
eドライブトレインおよびバッテリ・マネージメント・システム
ハイエンド・ゲートウェイ
  • Audio over Ethernetをネイティブ・サポート
セキュアかつ安全な高度運転支援システム
ADAS
  • セキュアかつ安全な高度運転支援システム

STの製品ポートフォリオの詳細はこちら

Stellar Gマイクロコントローラは、CAN-FD、LIN、およびEthernetネットワーク(100/1000Mbps、TSN、AVB、VLAN、SGMII、Hyperbus/OctalSPI、eMMC)を介したセキュアなデータ・ルーティングを実現するアクセラレータを搭載しています。高度なメディア向けに、クロック・リカバリ・メカニズムによりAudio over Ethernet(AoE)をサポートしており、完全にコスト効率に優れたAoE導入ソリューションを実現します。さらに、最適化されたパッケージによって統合を簡略化し、あらゆる高速通信インタフェースと従来の通信インタフェースを効果的に管理できる超高密度I/Oソリューションを実現します。

詳細はこちら

メリット

  • ARM® Cortex®-R52コアをスプリットロックまたはロックステップのいずれかに柔軟に設定することで、リアルタイムかつ確定性の高い処理と最大限の性能を実現
  • ツール、ソフトウェア、開発の専門知識を含む広範かつ成熟したARM®開発エコシステムへのアクセスにより、ソフトウェア導入を大幅に簡略化して迅速化
  • ハードウェアベースの仮想化機能(サンドボックス)の統合を強化し、複雑なドメイン・アプリケーション全体にわたる計算リソースのセキュアな利用を実現
  • ASIL DまでのISO 26262準拠を容易にする構築済みアーキテクチャにより認証を簡略化
  • ロックステップでの暗号化エンジンによって、セキュアなASIL D機能をサポートできるように拡張された高度なEVITA Fullセキュリティ機能が可能になります。この機能は、高速セキュリティ暗号化サービスや安全なネットワーク認証を提供し、メーカーのファームウェアやエンド・ユーザのデータを保護します。
  • Time-Sensitive Networking(TSN)スイッチの内蔵により、Ethernet中心の複雑なトポロジを優れたコスト効率で実現し、クロック・リカバリ機能を含め、完全にコスト効率に優れたAudio over Ethernet(AoE)ソリューションを提供
  • Stellar Gに搭載されたxMemoryで不揮発性メモリ・ストレージを拡張することで、イノベーション、運用コストの削減、開発期間の短縮が実現
  • FD-SOI技術は、本質的に耐放射線性を提供し、非常に厳しい安全基準に確実に準拠しつつ、システム停止に対する優れた保護を提供します。