製品概要
概要
UNICO-GUIは、MEMSセンサ評価ボード用の包括的なソフトウェア・パッケージです。STが提供しているMEMSセンサの製品ポートフォリオに含まれるすべての加速度センサ、ジャイロ・センサ、地磁気センサ、および環境センサで使用可能です。Linux(Debianベース)、Mac OS X、 およびWindowsプラットフォームに対応しています。
クロスプラットフォーム対応のグラフィカル・ユーザ・インタフェース(GUI)であるUNICO-GUIは、STのすべてのMEMSセンサ・アダプタ・ボードに対応するマザーボード「STEVAL-MKI109V3」(プロフェッショナルMEMSツール)と連動します。
UNICO-GUIでは、センサのセットアップやすべてのレジスタの設定に加え、デジタル出力デバイスに組み込まれた先進機能(機械学習コア、ステート・マシン、歩数計など)の設定も迅速かつ簡単に行うことができます。センサの出力データをグラフおよび数値の両方で表示するほか、出力データの保存や管理も可能です。
UNICO-GUIには、マザーボード上のSTM32マイクロコントローラの更新用ファームウェア(.binおよび.dfuファイル)も付属しています。
-
機能一覧
- MEMSセンサ評価ボード用の包括的なソフトウェア・パッケージ
- センサのセットアップ、レジスタの設定、データ・ロギング、およびプロットを容易にするLinux(Debianベース) / Mac OS X / Windowsプラットフォーム用グラフィカル・ユーザ・インタフェース(GUI)