Unico-GUI
NRND
Design Win
Linux / Mac OS X / Windows用MEMSセンサ評価キット・ソフトウェア・パッケージ

ソフトウェア入手 Download databrief

本製品ステータス

NRND

代わりに次の製品をお勧めします: 

MEMS-Studio

製品概要

概要

UNICO-GUIは、MEMSセンサ評価ボード用の包括的なソフトウェア・パッケージです。STが提供しているMEMSセンサの製品ポートフォリオに含まれるすべての加速度センサ、ジャイロ・センサ、地磁気センサ、および環境センサで使用可能です。Linux(Debianベース)、Mac OS X、 およびWindowsプラットフォームに対応しています。

クロスプラットフォーム対応のグラフィカル・ユーザ・インタフェース(GUI)であるUNICO-GUIは、STのすべてのMEMSセンサ・アダプタ・ボードに対応するマザーボード「STEVAL-MKI109V3」(プロフェッショナルMEMSツール)と連動します。

UNICO-GUIでは、センサのセットアップやすべてのレジスタの設定に加え、デジタル出力デバイスに組み込まれた先進機能(機械学習コア、ステート・マシン、歩数計など)の設定も迅速かつ簡単に行うことができます。センサの出力データをグラフおよび数値の両方で表示するほか、出力データの保存や管理も可能です。

UNICO-GUIには、マザーボード上のSTM32マイクロコントローラの更新用ファームウェア(.binおよび.dfuファイル)も付属しています。

  • All features

    • MEMSセンサ評価ボード用の包括的なソフトウェア・パッケージ
    • センサのセットアップ、レジスタの設定、データ・ロギング、およびプロットを容易にするLinux(Debianベース) / Mac OS X / Windowsプラットフォーム用グラフィカル・ユーザ・インタフェース(GUI)

ソフトウェア入手

GET-SOFTWARE-RECOMMENDS