STの車載用ショットキー・ダイオードは、AEC-Q101規格に準拠しており、DC-DCコンバータ向けに設計されています。低電圧DC-DCコンバータをはじめ、2次側整流回路、オンボード・チャージャ、LLC、順方向アクティブ・クランプ回路、移相回路など、さまざまな車載アプリケーションに使用されています。ほぼすべての製品で-40℃~+175℃(Tᴊ)の動作温度範囲が保証されています。 車載用製品には、製品型番の末尾に識別子Yが付けられています。
車載品質要件に準拠するため、車載用製品ではダイ・レベルおよび最終製品レベルで専用のテスト・スクリーニング・マトリックスを行っています。STの車載用ショットキー・ダイオードは、STPOWERファミリの製品です。
STでは、ショットキー・ダイオードとFERDのオンライン・シミュレータとAndroid / iOS対応のダイオード製品検索用アプリを用意しています。アプリケーションに最適な電界効果整流ダイオードやショットキー・ダイオードを簡単に見つけることができます。
PSMC(TO-277A)パッケージで提供される最新の30V~60Vデュアル・ショットキー整流ダイオードは、整流ダイオードとフリーホイール・ダイオードをワン・パッケージに集積しています。車載用の高性能DC-DCコンバータや、強力な逆極性保護機能に使用できます。
PSMCパッケージの機能 | パッケージ上面図 |
高さ1.1mmの超スリム・パッケージ 高電力密度 ウェッタブル・フランク | ![]() |
新しい車載用ショットキー・ダイオードSTPS240H100TV1Y(2 x 120A - 100V)は、絶縁型ISOTOPパッケージで提供されます。ISOTOPパッケージの優れた放熱設計により、大きな熱マージンが得られるため、eモビリティ・アプリケーション向けに信頼性が高く安全なDC-DCコンバータの設計が可能です。
推奨コンテンツ
eDesignSuite
eDesignSuiteは、幅広いST製品を用いたシステム開発プロセスの効率化を支援する、使いやすい設計支援ユーティリティの包括的なセットです。
パワー・マネージメント設計センター
デバイス用熱電気シミュレータ
シグナル・コンディショニング設計ツール
NFC / RFIDカリキュレータ
電源設計ツール
LED照明設計ツール
デジタル電源ワークベンチ
パワー・ツリー・デザイナ
ACスイッチ・シミュレータ
整流ダイオード・シミュレータ
STPOWER Studio
TwisterSim
TVSシミュレータ