Loading spinner
CATEGORIES

パワー・ショットキー・ダイオード

STのパワー・ショットキー・ダイオードは、低い順電圧降下特性と、ゼロもしくはきわめて小さい逆回復特性を特徴としています。逆電圧の定格範囲は15V~200V、順電流の定格範囲は1A~240Aで、低電圧オアリング回路や48V出力コンバータ、高電圧のバッテリ・チャージャや溶接機器などのアプリケーションに対応します。

一般的なトレンチのロゴ

パワー・ショットキー・ダイオードは、STPOWERファミリの製品です。

アプリケーション:

製品タイプ

高温になっていることが確認できる温度計のロゴ
高温動作保証パワー・ショットキー・ダイオード
STPS20H100のようなSTの高温動作保証パワー・ショットキー・ダイオードは、最大175℃までの接合部温度、逆電圧範囲60V~170Vで提供されます。これらのダイオードは、リーク電流が最も低く、熱暴走に対する最も優れガード・バンドが備わっているため、ケース温度とリーク電流に関して十分な設計の余裕度を提供します。高電圧での性能を必要とする小型12V / 24V出力コンバータなどのアプリケーションに最適です。この製品シリーズのすべてのダイオードの最大接合部温度は175℃であり、製品型番には「H」が付いています。
詳細はこちら
低い値を示すスピードメータのロゴ
低い順電圧降下のパワー・ショットキー
STの低順電圧降下パワー・ショットキー・ダイオードは、より高い電力効率を必要とするアプリケーション向けに設計されており、15V~120Vの逆電圧で提供されます。これらのダイオードは、最小の順電圧降下(VF)と150℃の最高接合部温度を実現しています。20V~60V逆電圧定格の製品は低電圧出力のスイッチング電源の整流に優れており、サーバ・アプリケーションのオアリング・ダイオード、ノートPC用電源アダプタの整流、デスクトップまたは産業用スイッチング電源のフリーホイールなどのアプリケーションに最適です。
詳細はこちら
トレンチ・ダイオード用ST電源のロゴ
パワー・ショットキー・トレンチ・ダイオード
トレンチ・ダイオードは、STパワー・ショットキー・シリーズの最新テクノロジーです。幅広いアプリケーション向けに設計されたSTPSTxH100シリーズの卓越した性能と信頼性をご覧ください。STの高度なトレンチ・テクノロジーは、優れた効率、電力損失の低減、熱管理の改善を保証します。
詳細はこちら
平均値を示すスピードメータのロゴ
中程度のVFとIRを持つパワー・ショットキー
Mシリーズのショットキー・ダイオードは、60V~200Vの逆電圧定格で、順電圧降下、リーク電流の間でバランスの取れたトレードオフを提供します。これらのパワー・ショットキー・ダイオードは、セミスリムまたはスリム型のノートPC用電源アダプタ、通信機器用電源、デスクトップPCのスイッチング電源などの高い電力密度が求められるアプリケーション向けに設計されています。低電圧デバイスのリーク電流を生かし、150℃の最高接合部温度を特徴とするため、限られたスペースでの設計において高電力効率と高電流密度を可能にします。
詳細はこちら

主なショットキー製品:

STのショットキー・ダイオードには、挿入型と表面実装型のさまざまな柔軟性の高いパッケージ・オプションが用意されています。新しいPowerFLATパッケージは、30Vおよび45V逆電圧定格のバイパス・ダイオードの電力密度を向上させることができ、ソーラーパネル用ジャンクション・ボックスに最適です。60V、80V、100V、120V逆電圧定格のパワー・ショットキー整流ダイオードは、プリント基板上でのフラッシュ配置が可能なナロー・リードのTO-220AB挿入型パッケージで提供され、薄型設計が求められるノートPC用電源アダプタに最適です。

SOD123Flat、SOD128Flat、およびPSMCといったパッケージは、薄型機器の設計に使用されるパワー・ショットキー・ダイオードに最適化されています。これらの低背の表面実装パッケージは、リフローはんだづけプロセスに対応しています。これらのパッケージは、LED照明、バッテリ駆動機器、コンスーマ機器や、過酷な産業環境下で使用される電源コンバータで使用できます。

その代表的な使用例が、順電圧降下が100mVでスイッチング損失が低いSTPS3170です。この特性はバイポーラ・ダイオードでは実現不可能な領域です。こうした特徴により、この新しい3A 170V SMA Flatショットキー・ダイオードは、LED照明などの高周波かつ高温環境下で動作するアプリケーションに最適です。

製品ポートフォリオの詳細はこちら

さまざまな要件に対応する製品サブファミリ

メリット

  • 低い順電圧降下
  • 高い集積度
  • 高い電力密度
  • 業界で最も広範囲な製品ラインアップ

Ultra Low Vf 100V Power Schottky Trench diodes

These 100V trench diodes are designed for both industrial and automotive applications. The package offer from SOD123Flat to DPAK provides flexible solutions while supporting higher power density designs and improve overall application performance. The product range includes AEC-Q101 qualified devices. Wide Tj operating range from -40°C to 175°C is fully compatible with the Automotive applications requirements. All packages achieves ECOPACK compliance.

Only 1-mm thick, new Schottky diodes for lighter and slimmer power modules

Housed in the SOD123Flat, SOD128Flat – 1 mm thick only (12 and 26 mg) – ST’s 40, 60, 100 V power Schottky rectifiers are tailored for miniature LED lighting, battery-powered equipment, power converters, motor drives and equipment installed in harsh industrial environments thanks to a Tj range from –40 to 175 °C.
Almost 60% thinner than the standard SMA package – while fully footprint compatible – designers can create lighter and slimmer modules or use these as replacements in existing designs, choosing to increase their application efficiency with the ‘L’ series featuring a low forward voltage drop, or pushing the limit of thermal runaway risk with the high-temperature ‘H’ series.

In addition,  ST’s 40, 60, 100 V and 200V power Schottky rectifiers are now available in the new SMA Flat and SMB Flat packages providing even more power density in 1 mm thick only. They are fully compatible with SMA and SMB PCB footprints and even with SOD128 footprint.

eDesignSuite

eDesignSuiteは、幅広いST製品を用いたシステム開発プロセスの効率化を支援する、使いやすい設計支援ユーティリティの包括的なセットです。

パワー・マネージメント設計センター

デバイス用熱電気シミュレータ

シグナル・コンディショニング設計ツール

NFC / RFIDカリキュレータ

設計ツールを選択:
パワー・マネージメント設計センター

電源設計ツール

SMPS設計(トポロジ別、タイプ別、製品別)
アナログおよびデジタル制御によるPFC設計
さまざまなPCB構成をサポート
タイプを選択
DC/DC
AC/DC
太陽光発電システム
パワー・マネージメント設計センター

LED照明設計ツール

一般的なトポロジのAC-DCおよびDC-DC設計に対応
注釈付きのインタラクティブな回路図を表示
電流 / 電圧グラフ、ボード線図、効率曲線、電力損失データを提供
タイプを選択
DC/DC
AC/DC
パワー・マネージメント設計センター

デジタル電源ワークベンチ

電源部と制御ループの設計を段階的に最適化
カスタム・アプリケーション用のSTM32Cube組み込みソフトウェア・パッケージを生成し、複数のSTM32 IDEと互換性のあるファームウェア・プロジェクトの生成が可能
パワー・マネージメント設計センター

パワー・ツリー・デザイナ

電源ツリー内の各ノードの入力 / 出力電力を指定
矛盾がないことを確認
個々のノードを設計
設計ツールを選択:
デバイス用熱電気シミュレータ

ACスイッチ・シミュレータ

定格とアプリケーション波形を選択
ジャンクション温度グラフとブロッキング電圧グラフを取得
最適なデバイスを検索およびソート
デバイス用熱電気シミュレータ

整流ダイオード・シミュレータ

定格とアプリケーション波形を選択
電力損失の推定
最適なデバイスを検索およびソート
デバイス用熱電気シミュレータ

STPOWER Studio

長期ミッション・プロファイルをサポート
電力損失グラフと温度グラフを表示
ヒートシンクの熱特性の定義をサポート
デバイス用熱電気シミュレータ

TwisterSim

最適なViPOWER車載用パワー・デバイスの選択をサポート
負荷適合性、ワイヤ・ハーネスの最適化、故障状態解析、診断解析をサポート
さまざまなPCB構成をサポート
デバイス用熱電気シミュレータ

TVSシミュレータ

システム定格とサージ波形を指定
最適なデバイスを検索およびソート
デバイス用熱電気シミュレータ

Estimate

単純な回路図構築とファームウェア入力が数分で完了
バッテリ寿命、システム消費電力、部品(BOM)コストの信頼性の高い推定値を素早く生成
デバイス用熱電気シミュレータ

PCB熱シミュレータ

ガーバ・ファイルからのPCBの熱解析
熱源、ヒートシンク、銅領域、および熱経路の追加が可能
レンダリングおよびシミュレーション用の強力なサーバ側エンジン
熱結果を2Dテーブルからグラフ表示
設計ツールを選択:
シグナル・コンディショニング設計ツール

アクティブ・フィルタ

多段設計と一般的なトポロジに対応
回路定数値を出力
ゲイン・グラフ、位相グラフ、群遅延グラフを表示
ロー・パス、ハイ・パス、バンド・パスフィルタに対応
シグナル・コンディショニング設計ツール

コンパレータ(ウィンドウ・コンパレータ機能搭載)

一般的な回路構成に対応
回路定数値を出力
I/O信号波形を提供
反転、非反転、ウィンドウコンパレータに対応
シグナル・コンディショニング設計ツール

ローサイド電流センス・アンプ

回路定数値を出力
電流誤差グラフを表示
シグナル・コンディショニング設計ツール

ハイサイド電流センス・アンプ

電流誤差グラフを表示
最適なハイサイド電流センス・アンプとシャント・デバイスの選択をサポート
設計ツールを選択:
NFC / RFIDカリキュレータ

NFCインダクタンス

形状と基板特性を入力
アンテナ・インピーダンスを取得
NFC / RFIDカリキュレータ

UHFリンク・バジェット

フォワードおよびリバース・リンクの特性を入力
リンク・バジェットの推定値を出力
NFC / RFIDカリキュレータ

NFCチューニング回路

アンテナ・パラメータと整合目標を入力
整合回路のトポロジを選択
設計目標の達成に必要な成分値を出力