STTH30M06
Active
Education Design Win
600V / 30A超高速高電圧ダイオード

データシートをダウンロード

製品概要

概要

STTH30M06は、空調設備や通信機器用電源などの耐久性が求められるアプリケーションにおいて、高速のスイッチング周波数で動作する昇圧回路またはクランプ回路に特に最適なファストリカバリ・ダイオードです。

STの最新技術を生かして設計され、TO-220FPACパッケージで提供されるこの600V / 30Aダイオードは、静電気放電に対する堅牢な動作と高い過電流耐性能力を備えています。

  • 機能一覧

    • ウルトラファストリカバリかつソフト・リカバリ
    • 高速スイッチング周波数動作時の低電力損失
    • 低リーク電流
    • 高い接合部温度
    • 高い過電流耐性能力
    • ECOPACK2準拠
    • 絶縁型TO-220FPACパッケージ:
      • 絶縁耐圧:2000VRMS

EDA Symbols, Footprints and 3D Models

STMicroelectronics - STTH30M06

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

Symbols

Footprints

Footprints

3D model

3D models

Quality and Reliability

Part Number Marketing Status Package Grade RoHSコンプライアンスグレード Longevity Commitment Longevity Starting Date Material Declaration**
STTH30M06FP
Active
TO-220FPAC Industrial Ecopack2 7 2025-11-01T00:00:00.000+01:00

STTH30M06FP

Package:

TO-220FPAC

Material Declaration**:

Marketing Status

Active

Package

TO-220FPAC

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

Sample & Buy

Loading...
Part Number
製品ステータス
Budgetary Price (US$)*/Qty
STから購入
Order from distributors
Package
Packing Type
RoHS
Country of Origin
ECCN (US)
ECCN (EU)
Operating Temperature (°C) (max)
Junction Temperature (°C) (max)
STTH30M06FP

販売代理店在庫 STTH30M06FP

販売代理店
地域 Stock 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

STTH30M06FP Active

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
Package:
Packing Type:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

Part Number:

STTH30M06FP

Operating Temperature (°C) (max):

175

Junction Temperature (°C) (max):

175

販売代理店

販売代理店在庫データ:

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。