STの超高速タンデム・ダイオードは、これまでに5,000万個以上が出荷され、今回新たに8AのSTTH8T06とSTTH8ST06、12AのSTTH12T06が含まれる第2世代品がリリースされました。
この超高速タンデム・ダイオードは、第1世代品と同様に2個のチップで構成される、市場で最高速の600 Vシリコン・ダイオードです。このダイオードは、最大100 kHzのスイッチング周波数と、100 °C以下の接合部温度をの特長を持つことにより、シリコン・カーバイド・ダイオードに近い性能を発揮します。
このソリューションの主な利点は、市販されている他のソリューションと比較して優れたコスト対性能比です。
注目ビデオ
Getting started with Schottky and FERD eTool video
- STTH1506D 600 V, 15 A 2-lead tandem Hyperfast Boost Diode
- STTH12T06 600 V, 12 A tandem Extrafast Boost Diode
- STTH8T06 600 V tandem Extrafast Boost Diode
- STTH806TTI 600 V, 8 A 3-lead tandem Hyperfast Boost Diode
- STTH806DTI 600 V, 8 A 2-lead tandem Hyperfast Boost Diode
- STTH8ST06 600 V tandem High Density Extrafast Boost Diode
- STTH1506TPI 600 V, 15 A 3-lead tandem Hyperfast Boost Diode
eDesignSuite
eDesignSuite is a comprehensive set of easy-to-use design-aid utilities ready to help you streamline the system development process with a wide range of ST products.