CATEGORIES

Stellar向け組み込みソフトウェア

ソフトウェア定義型自動車(SDV)への移行を後押しするために、STは32bit車載マイコンStellar向けに、包括的な組み込みソフトウェア開発エコシステムを提供しています。

この開発環境は、次世代の車両E/Eアーキテクチャの複雑性に対応するために構築されており、ハードウェアによる確実な分離、決定論的なリアルタイム制御、セキュアなOver-The-Air(OTA)ソフトウェア更新を同時にサポートします。

高度な統合開発環境やロー・レベル・ドライバのライブラリから、量産対応のAUTOSARスタックやAIを支援する設定および分析ツールセットまで、車載システムのイノベーションを加速するために不可欠なソフトウェアの構成要素が用意されています。それらに加えて、AI開発もエンドツーエンドでサポートします。データ収集やモデル設計に始まり、量子化およびAIスタックやライブラリとのスムーズな統合を経て、STシリコンへの最適化された実装に至るまで、すべての工程を支援します。

Stellarマイコン用の組み込みソフトウェア・ソリューション

高性能な機能統合のために構築されたStellarマイコンには、ミクスド・クリティカリティの車載アプリケーション向けに、ロー・レベル・ドライバから複雑な安全関連のソフトウェア・アーキテクチャまで、多彩なSTソフトウェア・スタックが幅広く用意されています。

ST独自のMCAL(マイクロコントローラ抽象化レイヤ)スイートは、主要なオンチップ・ペリフェラルのすべてに対応し、すぐに量産化が可能なASIL D準拠ドライバを提供し、AUTOSARベーシック・ソフトウェアとのスムーズな統合を保証します。AUTOSAR仕様と完全な互換性のあるこれらのドライバは、最小限のメモリ使用量で高性能を得られるように最適化されているため、Stellarマイコンの厳しいタイミングおよびリソースの制約を容易に満たすことができます。

モデルベースの設計ツール

MathWorks®は、データ解析、アルゴリズム開発、動的システム・モデリング、組み込みコード生成で業界をリードするプラットフォームMATLAB®およびSimulink®を開発しています。MathWorksの製品は、Stellarマイコンとシームレスに統合され、シミュレーションや自動コード生成などを通して、開発ワークフローを強化します。

Stellarマイコン向けのモデルベースの設計ハードウェア・サポート・パッケージ(HSP)を使用することで、Simulinkのグラフィック環境内で組み込みアプリケーションを迅速に試作およびデバッグできます。この環境は、マルチコアに対応するほか、モデル実行中の高度な監視およびチューニングの機能も備えています。

サード・パーティのハードウェアおよびソフトウェア・ツールの充実した開発エコシステム

Stellarマイコンは、一般的な車載システム開発ワークフローにシームレスに統合できる、サード・パーティのコンパイラ、デバッガ、プログラミング・ツールの広範な開発エコシステムによってサポートされています。