EVL4983-350W
Active
Design Win
L4983に基づく350W低THD CCM PFCプリレギュレータ

Download databrief 購入

製品概要

概要

新しい連続導通モード力率補正ブースト・コントローラL4983に基づくデモ・ボードEVL4983-350Wは、幅広い入力電圧に対応可能な350W PFCプリレギュレータを実現します。

出力150Wから数キロワットのあらゆるスイッチング電源(SMPS)に適用可能で、IEC61000-3-2およびJEITA-MITI規格に準拠しています。

特許取得済みの新しい制御方式は、設計を簡素化して必要な部品数を最小限に抑え、あらゆる動作条件で超低入力電流歪み(全高調波歪みTHD)を実現します。

  • 機能一覧

    • ユニバーサル入力電圧範囲:周波数47Hz~63Hzの90VAC~264VAC
    • レギュレータ出力電圧:400VDC
    • 最大出力:350W
    • 全高調波歪み(THD):< 6%(100%負荷時)、< 10%(負荷15%以上)
    • スイッチング周波数: 65kHz
    • ピーク効率:97.4%
    • 主電源の高調波電流:EN61000-3-2規格クラスDおよびJEITA-MITIクラスDに適合
    • EMI:EN55022規格クラスB準拠

Quality and Reliability

Part Number Marketing Status Package Grade RoHSコンプライアンスグレード WEEE Compliant Longevity Commitment Longevity Starting Date Material Declaration**
EVL4983-350W
Active
CARD Industrial Not compliant - - -

EVL4983-350W

Package:

CARD

Material Declaration**:

Marketing Status

Active

Package

CARD

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Not compliant

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

Sample & Buy

Loading...
Part Number
製品ステータス
Budgetary Price (US$)*/Qty
STから購入
Order from distributors
Package
Packing Type
RoHS
Country of Origin
ECCN (US)
ECCN (EU)
Supplier
Core Product
Board production status
EVL4983-350W

販売代理店在庫 EVL4983-350W

販売代理店
地域 Stock 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

EVL4983-350W Active

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
Package:
Packing Type:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

Part Number:

EVL4983-350W

Supplier:

ST

Core Product:

L4983

Board production status:

Stock available

販売代理店

販売代理店在庫データ:

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。