製品概要
概要
STEVAL-MKBOXPRO(SensorTile.box PRO)は、すぐに使用できるプログラム可能な新しいワイヤレス・ボックス・キットで、リモート・データ収集と評価に基づいたIoTアプリケーションの開発を目的としています。デジタル・マイクロフォンとともに、モーション・センシングと環境データ・センシングの両方を活用することで、キットの潜在能力をフルに引き出し、どの環境においてもコネクティビティとスマートネスを強化します。
ボックス・キットは、下記の3つの異なるモードに応じて利用することができ、専門知識がなくても、SensorTile.box PROの体験を完全に満喫できます。
エントリ・モード:ボックスに組み込み済みの広範なIoTアプリケーションを実行できます。
スマートフォンに無料のSTBLESensorアプリをダウンロードし、ボードセンサと連携するように特別に設計された以下のアプリケーションのいずれかを使用して、すぐにボードでコマンドの実行を開始できます。
1) モーション:コンパス、自由落下検出、レベル、歩数計、センサ・フュージョン - クォータニオン
2) 環境:大気圧センサ
3) ログ:データ・レコーダ
4) AIとMLC:乳幼児の泣き声検知、人の行動認識
5) ユーザ・インタフェース:Qtouch
6) コネクティビティ:NFCタグ
エキスパート・モード:STBLESensorアプリを通じて、利用可能な強力なアルゴリズムを活用しながら、対応する利用可能な内蔵の各種センサ、それらのデータを評価 / 計算する関数、および必要な出力タイプから特定の入力データと動作パラメータを選択し、カスタムアプリケーションを構築します。
プロ・モード:STM32オープン開発環境(ODE)とST機能パッケージ・ライブラリ(ニューラル・ネットワーク・ライブラリを含むセンシングAI機能パッケージを含む)を活用して、コーディング作業を行う必要なく、独自のIoTアプリケーションを迅速に開発できます。
SensorTile.box PROボードは、480mAhの長寿命の充電式バッテリを備えた小型のプラスチック・ボックスに格納されており、初めてワイヤレス充電器とプログラム可能なNFCタグも活用しています。ボードはBluetooth経由でスマートフォンのST BLEセンサ・アプリに簡単に接続でき、そこからボックス・キットをエントリ・モードとエキスパート・モードで楽しむことができます。プロ・モードでは、プロフェッショナル・ユーザが、STM32 ODEのファームウェア・プログラミングおよびデバッグのインタフェースを利用して、ファームウェアをゼロから開発できます。
-
機能一覧
- あらゆるIoTアプリケーションに対応する手のひらサイズ(40mm x 63mm)のオールインワン・センサ・ノード
- すぐに使用可能な開発キット
- TrustZone®マイクロコントローラ(STM32U585AI)を搭載したFPU付き超低消費電力Arm® Cortex®-M33
- スタンドアロン・データ・ロギング・アプリケーション用のmicroSD™カード・スロット
- オンボードBluetooth® Low Energy 5.2(BlueNRG-LP)およびNFCタグ(ST25DV04K)
- 高品質のデータを収集する高精度センサ:
- 低電圧ローカル・デジタル温度センサ(STTS22H)
- 6軸慣性測定ユニット(LSM6DSV16X)
- 3軸低消費電力加速度センサ(LIS2DU12)
- 3軸地磁気センサ(LIS2MDL)
- 大気圧センサ(LPS22DF)
- デジタル・マイクロフォン / オーディオ・センサ(MP23DB01HP)
- ユーザ・インタフェース:
- ハードウェア電源スイッチ
- 電源状態を表示する緑とオレンジのシステムLED
- 4つのプログラム可能なステータスLED(緑、赤、オレンジ、青)
- 2つのプログラム可能なプッシュボタン
- オーディオ・ブザー
- リセット・ボタン
- ユーザ・インタフェースを体験できる電極付きQvar
- インタフェースJ-Link/SWDデバッグ・プローブ
- 拡張ボード用のインタフェース
- DIL24センサ・アダプタ用のソケット
- 電源と充電オプション:USB Type-C®充電および接続、5Wワイヤレス充電、長寿命の充電式バッテリ(480mAh)
- 専門知識がなくても、下記のアプリをすばやく開発可能:
- エントリ・モード:広範なデフォルトのIoTおよびウェアラブル・アプリケーション
- エキスパート・モード:シンプルなグラフィック環境で独自のアプリを作成
- プロ・モード:STM32オープン開発環境(ODE)とST機能パッケージ・ライブラリを使用して、直感的な方法でコードを開発
- スマートフォンのSTBLESensorアプリ(Google PlayおよびApple Storeの両方)で、ボックス・キットにすぐに接続可能(アプリとのペアリングに必要なPINは123456)
- Windows、LINUX、MacOS、STソフトウェアの互換性
- ファームウェアOver-The-Air(FOTA)のアップグレード
- 認証:CE、FCC、UKCA、IC
Featured Videos
推奨コンテンツ
すべてのリソース
| Resource title | Version | Latest update | Actions | Details | ダウンロード |
|---|
Board Manufacturing Specifications (2)
| Resource title | Version | Latest update | Actions | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZIP | 1.0 | 04 Apr 2024 | 04 Apr 2024 | |||
| ZIP | 2.0 | 11 Sep 2024 | 11 Sep 2024 |
BOM (1)
| Resource title | Version | Latest update | Actions | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 21 Oct 2025 | 21 Oct 2025 |
Schematic Pack (1)
| Resource title | Version | Latest update | Actions | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 21 Oct 2025 | 21 Oct 2025 |
Quality and Reliability
| Part Number | Marketing Status | Package | Grade | RoHSコンプライアンスグレード | WEEE Compliant | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | Material Declaration** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEVAL-MKBOXPRO | Active 交換品交換品 | CARD | Industrial | Ecopack2 | Yes | - | - | |
STEVAL-MKBOXPRO
Package:
CARDMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
You’re now leaving st.com and will be re-directed to our Partner’s website.
For the latest innovations and solutions from ST, sign up for our newsletters.
Sample & Buy
| Part Number | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | Package | Packing Type | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Supplier | Core Product | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEVAL-MKBOXPRO | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
STEVAL-MKBOXPRO Active
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。