VD55G4
Preview
Design Win
超低消費電力 & 800 x 700、モノクロ・グローバル・シャッタCMOSイメージ・センサ

Download databrief

製品概要

主な利点

多彩な出力インタフェース

高フレームレートには MIPI CSI-2、低消費電力 MCU との接続には I3C / SPI(STM32U3、STM32H5 など)を選択。

超低消費電力

最適化アーキテクチャと常時動作で、消費電力を1〜2 mWに抑え、イベント駆動ウェイクアップと長寿命バッテリーを実現。

豊富な内蔵機能

背景除去や高速自動露出などのオンチップ機能により、鮮明な画像が得られ、プロセッサ負荷も軽減されます。

概要

VDx5G4は、ST BrightSenseイメージ・センサ製品の中でも特徴的な機能をサポートしている超小型低消費電力のCMOSイメージ・センサです。これは、次世代の高機能かつ低消費電力のシステムを実現するために開発された製品です。IR(モノクロ)とRGB(カラー)の2つのバージョンを提供中です。世界初の2.16µmグローバル・シャッタ・ピクセルを採用したこのセンサの特徴は、極限まで小型化されていることです。実装面積が2.73mm x 2.16mmと小さいため、スマート・グラス、XRやウェアラブル・デバイス、パーソナル電子機器、ノートPCなど、サイズの制約が厳しい機器への搭載に適しています。

VDx5G4は、幅広いフレーム・レートをサポートしているため、低消費電力のアプリケーションに適しており、例えばバッテリ駆動のAIシステムなどに最適です。低フレーム・レートで実行する自動露光や自動ホワイト・バランス・モードでは、露光や色パラメータを各フレームの前にセンサ上で直接計算しすることが出来ます。この反復計算をホストではなくセンサ側で実行することにより、収束が加速し、エンドからエンドへの遅延が短縮され、ホストとなるCPUまたはNPUにおける処理が軽減されます。このアーキテクチャにより、システム全体の消費電力を大幅に削減できると同時に、厳しい照明条件や変化の激しい照明条件下でも、信頼性の高い画質を維持することができます。

搭載されているオート・ウェイクアップ機能により、超低消費電力モードでモニタリングが可能となり、イベントが検出されると同時にフル・ストリーミングに切り換えて動作することができます。つまり、オート・ウェイクアップ機能を用いることにより更に消費電力を抑えることができるのです。この機能では、変化やイベントが検出されないときにはセンサが超低電力モードで動作し、なんらかのイベント(場面の変化など)が検出されるとすぐに、自動でホスト・プロセッサにトリガーを送ります。このトリガーにより、ホスト・プロセッサは通常のストリーミングを開始します。この優れた機能により、24時間365日稼動が必要なカメラを使用するアプリケーション、つまりセキュリティ・カメラや自動認識装置、製造ラインでの製品検査などのシステムにおいて、非効率的な電力の大量消費から解放されることになるでしょう。

消費電力の最適化のほかにも、VDx5G4には、画質の最適化、フレーム・レートの調整、データ効率の改善などの機能が製品に組み込まれており、自動露光、ノイズ・リダクションなど、さまざまな画像補正によって魅力的な画像をセンサから取得できます。このセンサは、コンピュータ・ビジョン・アプリケーション向けに設計された専用機能を備えており、例えば、フレームに関する統計情報の出力が可能であることから、高速かつ低消費電力のシステムの実現をサポートし、イベント・センサのようにイベントを検出できるため、イベント情報の同期出力をすることも出来ます。また、背景除去機能を有効化することで、前景との識別をシームレスにすることも可能です。

  • 機能一覧

    • 解像度:0.56Mp(804 x 704)
    • カラー・フィルタ:
      • VD55G4:モノクロ(可視~近赤外)
      • VD65G4:RGB Bayer
    • ピクセル・アレイ(対角):2.3mm
    • ダイ・サイズ:2.73mm x 2.16mm
    • ピクセル技術:
      • ピクセル・ピッチ:2.16µm
      • シャッタ方式:グローバル・シャッタ
      • その他の技術:BSI(裏面照射)、CDTI(キャパシタ・ディープ・トレンチ・アイソレーション)、3Dスタッキング(3次元積層)
    • 搭載機能:
      • 画像関連:自動露光、ノイズ・リダクション、欠陥補正、多重露光など
      • 低消費電力:35mW以下(60fps動作時)
      • 超低消費電力ソリューション向けの機能:高度なオート・ウェイクアップ機能、超低消費電力のスリープ・モード(<2mW)、イベント検出によるシステム起動消費電力を最適化する機能として、フレーム・レート、ソフトウェア・スタンバイなど
      • コンピュータ・ビジョン・アプリケーション向け機能:4x4フレームの統計オート・ウェイクアップ機能背景除去機能その他:コンテキスト管理、クロップ、GPIO x 4ピンなど
    • フレーム・レート:最大184fps(フル解像度)
    • 出力データ
      • カラー・フィルタ:VD55G4クリア / VD65G4 RGB Bayer
      • フォーマット:RAW8、RAW10
    • インタフェース
      • 画像出力:MIPI CSI-2 1レーン / SPI 1レーン / I³C
      • 制御:I²C / I3C
    • 納入形態:ダイ(再構成ウェハ)
すぐに使える VD55G1 ファームウェアパッケージで、STM32H5 に手軽で高コスパなビジョン機能を追加
ウェビナー:ST BrightSense センサーと STM32 マイコンで、効率的な組み込みビジョンを実現

EDA Symbols, Footprints and 3D Models

STMicroelectronics - VD55G4

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

Symbols

Footprints

Footprints

3D model

3D models

Quality and Reliability

Part Number Marketing Status Package Grade RoHSコンプライアンスグレード Longevity Commitment Longevity Starting Date Material Declaration**
VD55G4CCC0/RW
Preview
DIE Industrial N/A - -

VD55G4CCC0/RW

Package:

DIE

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

Preview

Package

DIE

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

N/A

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

Sample & Buy

Loading...
Part Number
製品ステータス
Budgetary Price (US$)*/Qty
STから購入
Order from distributors
Package
Packing Type
RoHS
Country of Origin
ECCN (US)
ECCN (EU)
Operating temperature (°C)
最小
最大
VD55G4CCC0/RW

販売代理店在庫 VD55G4CCC0/RW

販売代理店
地域 Stock 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

VD55G4CCC0/RW Preview

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
Package:
Packing Type:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

Part Number:

VD55G4CCC0/RW

Operating Temperature (°C)

Min:

Max:

販売代理店

販売代理店在庫データ:

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。