製品概要
主な利点
多彩な出力インタフェース
高フレームレートには MIPI CSI-2、低消費電力 MCU との接続には I3C / SPI(STM32U3、STM32H5 など)を選択。
超低消費電力
最適化アーキテクチャと常時動作で、消費電力を1〜2 mWに抑え、イベント駆動ウェイクアップと長寿命バッテリーを実現。
カラフルな画像をキャプチャ
高感度設計により、コンパクトな設計ながら豊かな色彩を捉えることができ、オンチップ画像処理によって性能が向上します。
概要
VDx5G4は、ST BrightSenseイメージ・センサ製品の中でも特徴的な機能をサポートしている超小型低消費電力のCMOSイメージ・センサです。これは、次世代の高機能かつ低消費電力のシステムを実現するために開発された製品です。IR(モノクロ)とRGB(カラー)の2つのバージョンを提供中です。世界初の2.16µmグローバル・シャッタ・ピクセルを採用したこのセンサの特徴は、極限まで小型化されていることです。実装面積が2.73mm x 2.16mmと小さいため、スマート・グラス、XRやウェアラブル・デバイス、パーソナル電子機器、ノートPCなど、サイズの制約が厳しい機器への搭載に適しています。
VDx5G4は、幅広いフレーム・レートをサポートしているため、低消費電力のアプリケーションに適しており、例えばバッテリ駆動のAIシステムなどに最適です。低フレーム・レートで実行する自動露光や自動ホワイト・バランス・モードでは、露光や色パラメータを各フレームの前にセンサ上で直接計算しすることが出来ます。この反復計算をホストではなくセンサ側で実行することにより、収束が加速し、エンドからエンドへの遅延が短縮され、ホストとなるCPUまたはNPUにおける処理が軽減されます。このアーキテクチャにより、システム全体の消費電力を大幅に削減できると同時に、厳しい照明条件や変化の激しい照明条件下でも、信頼性の高い画質を維持することができます。
搭載されているオート・ウェイクアップ機能により、超低消費電力モードでモニタリングが可能となり、イベントが検出されると同時にフル・ストリーミングに切り換えて動作することができます。つまり、オート・ウェイクアップ機能を用いることにより更に消費電力を抑えることができるのです。この機能では、変化やイベントが検出されないときにはセンサが超低電力モードで動作し、なんらかのイベント(場面の変化など)が検出されるとすぐに、自動でホスト・プロセッサにトリガーを送ります。このトリガーにより、ホスト・プロセッサは通常のストリーミングを開始します。この優れた機能により、24時間365日稼動が必要なカメラを使用するアプリケーション、つまりセキュリティ・カメラや自動認識装置、製造ラインでの製品検査などのシステムにおいて、非効率的な電力の大量消費から解放されることになるでしょう。
消費電力の最適化のほかにも、VDx5G4には、画質の最適化、フレーム・レートの調整、データ効率の改善などの機能が製品に組み込まれており、自動露光、ノイズ・リダクションなど、さまざまな画像補正によって魅力的な画像をセンサから取得できます。このセンサは、コンピュータ・ビジョン・アプリケーション向けに設計された専用機能を備えており、例えば、フレームに関する統計情報の出力が可能であることから、高速かつ低消費電力のシステムの実現をサポートし、イベント・センサのようにイベントを検出できるため、イベント情報の同期出力をすることも出来ます。また、背景除去機能を有効化することで、前景との識別をシームレスにすることも可能です。
-
機能一覧
- 解像度:0.56Mp(804 x 704)
- カラー・フィルタ:
- VD55G4:モノクロ(可視~近赤外)
- VD65G4:RGB Bayer
- ピクセル・アレイ(対角):2.3mm
- ダイ・サイズ:2.73mm x 2.16mm
- ピクセル技術:
- ピクセル・ピッチ:2.16µm
- シャッタ方式:グローバル・シャッタ
- その他の技術:BSI(裏面照射)、CDTI(キャパシタ・ディープ・トレンチ・アイソレーション)、3Dスタッキング(3次元積層)
- 搭載機能:
- 画像関連:自動露光、ノイズ・リダクション、欠陥補正、多重露光など
- 低消費電力:35mW以下(60fps動作時)
- 超低消費電力ソリューション向けの機能:
高度なオート・ウェイクアップ機能、超低消費電力のスリープ・モード(<2mW)、イベント検出によるシステム起動 消費電力を最適化する機能として、フレーム・レート、ソフトウェア・スタンバイなど - コンピュータ・ビジョン・アプリケーション向け機能:
4x4フレームの統計 オート・ウェイクアップ機能 背景除去機能 その他:コンテキスト管理、クロップ、GPIO x 4ピンなど
- フレーム・レート:最大184fps(フル解像度)
- 出力データ
- カラー・フィルタ:VD55G4クリア / VD65G4 RGB Bayer
- フォーマット:RAW8、RAW10
- インタフェース
- 画像出力:MIPI CSI-2 1レーン / SPI 1レーン / I³C
- 制御:I²C / I3C
- 納入形態:ダイ(再構成ウェハ)
EDA Symbols, Footprints and 3D Models
Quality and Reliability
| Part Number | Marketing Status | Package | Grade | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | Material Declaration** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VD65G4CCC0/RW | Preview 製品は設計段階にあります。 | DIE | Industrial | N/A | - | - |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
You’re now leaving st.com and will be re-directed to our Partner’s website.
For the latest innovations and solutions from ST, sign up for our newsletters.
Sample & Buy
| Part Number | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | Package | Packing Type | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小 | 最大 | |||||||||||||
| VD65G4CCC0/RW | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
VD65G4CCC0/RW Preview
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。