製品概要
概要
ST4E1650Vは、データ伝送規格RS-485に対応した低消費電力差動ライン・トランシーバです。デバイス電源電圧とは異なるI/O電源電圧を必要とするアプリケーション、特に1.8V動作のアプリケーションに適しています。
ST4E1650Vは、最大50Mbpsの伝送速度に対応します。制約が多く、厳しい産業環境でのマルチポイント・アプリケーションに最適です。ESD過渡現象に対して高い耐性を備えています。特に、バス端子は、IEC 61000-4-2に準拠した接触放電に対し、±16kVの耐性を備えています。電源のオン/オフ時や、プラグイン時にも、堅牢なホット・スワップ機能を備えています。
ST4E1650Vは、DFN-10パッケージで提供され、周囲温度-40℃~+125℃で動作します。
-
機能一覧
- TIA/EIA-485A規格に対応
- 電源電圧:3V~5.5V
- VIO:1.65V~VCC
- 最大256バス・ノード
- 保護機能内蔵
- フェイルセーフ・レシーバ機能(バス開放時、アイドル時、短絡時)
- サーマル・シャットダウン保護
- ホット・スワップ機能
- バスI/O ESD保護
±16kV IEC 61000-4-2接触放電 ±30kV HBM ±4kV IEC 61000-4-4高速過渡バースト
- SHUTDOWNモードでの低静止電流
- 動作周囲温度範囲:-40℃~+125℃
EDA Symbols, Footprints and 3D Models
Quality and Reliability
| Part Number | Marketing Status | Package | Grade | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | Material Declaration** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST4E1650VIQT | Target Product is in design feasibility stage. No commitment taken to produce. | VDFPN 10 3x3x1.0 | Industrial | Ecopack3 | 10 | 2026-06-24T00:00:00.000+02:00 | |
ST4E1650VIQT
Package:
VDFPN 10 3x3x1.0Material Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
You’re now leaving st.com and will be re-directed to our Partner’s website.
For the latest innovations and solutions from ST, sign up for our newsletters.
Sample & Buy
| Part Number | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | Package | Packing Type | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | Autoshutdown | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小 | 最大 | ||||||||||||||
| ST4E1650VIQT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
| |||||||||||
ST4E1650VIQT Target
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。