概要
製品セレクタ
ツール & ソフトウェア
リソース
ソリューション
eDesignSuite
Get Started

STは、最先端技術の開発力、製品の堅牢性、ならびに高い製造能力を持った世界第1位のシリアルEEPROMのサプライヤです。世界中の販売代理店を通じ、短納期かつ柔軟な供給数量に対応した流通を実現することに注力しています。STは、高信頼性のSPI製品、I2C製品、Microwire製品をSO8NやTSSOP8、DFN2X3、DFN5、WLCSP、ベア・ダイなどのパッケージで提供しています。

過去11年以上にわたりNo.1 EEPROMサプライヤ(出典: IHS、2016年12月)であるSTのEEPROMにより、豊富な実績と専門性を活用するとともに、パラメータ操作、設定/較正データ、小容量のブート・コード・ストレージに対する最も安全かつ柔軟な管理を体験することができます。

スタンダードEEPROM

スタンダード

低電圧、低電力、最小クラスのフォーム・ファクタを実現した優れた製品

  • インダストリアル・グレード: -40℃~+85℃
  • インダストリアルPlus: -40℃~+105℃
車載用EEPROM

車載用

高い信頼性が求められるアプリケーションに向けた堅牢かつ高性能な製品

  • AEC-Q Grade1: -40℃~+125℃
  • AEC-Q Grade0: -40℃~+145℃
SPD EEPROM

SPD

DDR2、DDR3、DDR4 DRAMモジュール用のSerial Presence Detect(SPD)

  • -40℃~+95℃
  • JEDEC EE-1004

EEPROM

推奨製品

推奨コンテンツ

サポート & フィードバック

Let us help you!