CATEGORIES

MEMS & センサ

MEMS(微小電気機械システム:Micro-Electro-Mechanical Systems)はインテリジェント・システムの中核を成し、アクティブな環境認識型電子機器の実現を可能にします。STは、MEMSテクノロジーのリーダーとして、人間の感覚とテクノロジーのギャップを埋めるために設計されたMEMS & センサの包括的なポートフォリオを提供しています。

STのデバイスは、要求の厳しいアプリケーションに合わせた独自のアーキテクチャと革新的な設計により、差別化された機能を提供します。ソフトウェア、ツール、STM32との互換性を備えた統合開発エコシステムを提供し、確実に製品開発期間を短縮します。この汎用性の高いポートフォリオは、Industry 5.0、スマートモビリティ、その他の多くの分野にわたってイノベーションを実現します。

高度なデータの取得と解釈を可能にすることで、STのMEMS & センサ・テクノロジーは、自然な五感の拡張機能として動作し、人々が環境を理解し、対話する方法を強化します。このような進歩により、幅広いアプリケーションにわたって、安全性、健全性、生活の質全体が向上します。

主要市場にわたってイノベーションを推進する強化されたポートフォリオ

旧NXPの高度なセンサ・テクノロジーとの最近の統合によって、STは主要市場にわたってその製品提供と位置付けを強化しました。顧客には、特に重要な産業用および車載用アプリケーションにおいて、センシング・モダリティと性能レベルの選択の幅がさらに広がったことで、メリットがもたらされます。これによりSTは、要求の厳しい環境向けに包括的なセンシング・ソリューションを提供できます。

製品タイプ

モーション・センサ

環境センサ

MEMSクイック・リファレンス・ガイド

太陽に照らされた山の尾根を歩く2人のハイカーが描かれたST「MEMS & センサ・クイック・リファレンス・ガイド」の表紙。

STのMEMSセンサ製品のユースケースと主なメリットに関するガイダンス

「車載用および産業用IoT向けセキュア・センシング・ソリューション」というタイトルのSTのパンフレットの表紙、岩山の山腹に建てられた充電ステーションに駐車している白い車を示しています。

旧NXPの高度なテクノロジーの最近の統合によるSTのMEMSセンサの新製品

SOXAIのスマートリング技術
SOXAI社 & ST
コンテキスト認識機能をリードするHP社のPC
HP社 & ST
最新のMEMS & センサのニュースレターを
ご購読ください