加速度センサは、直線加速度の測定に加えて、勾配や振動の測定などの他の目的にも使用されます。
MEMS加速度センサは、自由落下、ウェイクアップ、シングル / ダブル・タップ認識、活動 / 不活動検知、6方向 / 4方向判定などを含むモーションおよび加速度検知機能を内蔵しています。
アプリケーション
加速度センサの製品種類
STの最先端3軸MEMS加速度センサには、汎用センサ、特定アプリケーション向けセンサ、機械学習コア内蔵センサなどの種類があります。
車載用アプリケーションの製品ポートフォリオでは、AIS32xファミリをはじめとする、広い動作温度範囲に対応したAEC-Q100準拠の加速度センサを取り揃えています。
産業用アプリケーション向けデバイスのIISxxxファミリ製品は、提供開始日から少なくとも10年間の継続生産を保証する、STの長期製品供給保証プログラムが適用されます。
- 汎用センサ
- 特定アプリケーション向けセンサ
- 機械学習コア内蔵のセンサ
加速度センサの製品ポートフォリオ
メリット
- 超低消費電力アプリケーション向けの高度な省電力機能
- 専用OIS SPI_AUXインタフェース
- 機械学習コア内臓
- カスタム・ジェスチャ認識用のプログラム可能なステート・マシン
- 先進的な歩数計 / ステップ検出 / ステップ・カウンタ
- 低消費電力モード、自動ウェイクアップ機能、FIFOバッファ
- 14ピンおよび12ピン出力の2mm x 2mm x 1mmパッケージで提供