FXLS8964AF
Active
Education Design Win
低g 3軸加速度センサ

データシートをダウンロード 購入

製品概要

概要

FXLS8964AFは、超低消費電力ウェイクアップ機能を必要とする自動車のリモート・キーレス・エントリ(キー・フォブ)用に設計されたコンパクトな3軸MEMS加速度センサです。高性能動作モードと低消費電力動作モードの両方に対応し、さまざまな使用用途の実装に必要な分解能や電力への対応において最大限の柔軟性が得られます。多数の先進的な統合デジタル機能により、設計者はシステム全体の消費電力を削減し、ホスト・データの収集を簡略化できます。

FXLS8964AFは、2mm x 2mm x 0.95mmの10ピンDFNパッケージで提供され、ピッチは0.4mmで、ウェッタブル・フランク構造を採用しています。AEC-Q100認定済みで、–40℃~+105℃の広い温度範囲で動作します。センサの性能、システムの省電力機能、広い温度範囲にわたる動作の組み合わせにより、車載用セキュリティおよび利便性向上アプリケーションに最適な加速度センサです。

  • 機能一覧

    • 最大測定範囲:±2g / 4g / 8g / 16gから選択可能
    • 12bit加速度データ
    • 8bit温度センサ・データ
    • 低ノイズ:高性能モード時280µg/√Hz(Typ.)
    • 低消費電力機能:
      • 1μA IDD以下(ODR:最大6.25Hz時)
      • 4μA IDD未満(ODR:最大50Hz時)
    • 3200Hzまで選択可能なODR。柔軟な性能モードにより、プログラム可能なデシメーション(分解能)とアイドル時間設定によるカスタムODRが可能
    • 最大32個の12bit X/Y/Z 3軸加速度データを格納可能な144バイトの出力データ・バッファ(FIFO/LIFO)
    • 柔軟なセンサ・データ変化検出(SDCD)機能により、動きの有無、高g/低g、落下などの加速度イベントを検出
    • 自律型方向検出機能(縦向き / 横向き / 上向き / 下向き)
    • 1線式インタフェース・オプションを備えた専用の低電力動作検出モード
    • 12bitベクトル振幅計算
    • 外部システムとデータ収集を同期するためのトリガ入力
    • クロック周波数が最大1MHzのI²Cインタフェースと、最大4MHzの3線式 / 4線式SPIインタフェース
    • 堅牢な双方向自己診断機能:デバイスの動きや向きは結果に影響なし

EDA Symbols, Footprints and 3D Models

STMicroelectronics - FXLS8964AF

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

Symbols

Footprints

Footprints

3D model

3D models

Quality and Reliability

Part Number Marketing Status Package RoHSコンプライアンスグレード Longevity Commitment Longevity Starting Date Material Declaration**
FXLS8964AFR3
Active
VSON10 2 x 2 x 0.95 mm Ecopack1 15 2022-07-31T00:00:00.000+02:00

FXLS8964AFR3

Package:

VSON10 2 x 2 x 0.95 mm

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

Active

Package

VSON10 2 x 2 x 0.95 mm

RoHS Compliance Grade

Ecopack1

Longevity Commitment

15

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

Sample & Buy

Loading...
Part Number
製品ステータス
Budgetary Price (US$)*/Qty
STから購入
Order from distributors
Package
Packing Type
RoHS
Country of Origin
ECCN (US)
ECCN (EU)
Operating temperature (°C)
最小
最大
FXLS8964AFR3

販売代理店在庫 FXLS8964AFR3

販売代理店
地域 Stock 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

FXLS8964AFR3 Active

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
Package:
Packing Type:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

Part Number:

FXLS8964AFR3

Operating Temperature (°C)

Min:

Max:

販売代理店

販売代理店在庫データ:

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。