FXPS7115DS4S
Active
Education Design Win
大気圧センサ、3.3V/5V、40kPa/115kPa、QFN

データシートをダウンロード

製品概要

概要

FXPS7115Dx4Sは、小型の静電容量型MEMS(微小電気機械システム)デバイスとデジタルIC(集積回路)を組み合わせることで、完全に較正されたデジタル出力を生成する高性能、高精度の絶対圧大気圧(BAP)センサです。

このセンサは、STの高精度静電容量型圧力セル・テクノロジーに基づいています。冗長な圧力トランスデューサを設けて品質を向上するアーキテクチャを採用しました。圧力および温度の極めて正確な測定値を、SPI(シリアル・ペリフェラル・インタフェース)またはI²C(集積回路間)インタフェースのいずれかを介して出力します。さらに、デジタルICとMEMSトランスデューサをオンデマンドで検査するデジタル自己診断機能も搭載しています。

幅広い温度範囲-40℃~+130℃で、40kPa~115kPaの圧力を測定できます。

パッケージは、小面積のPCB実装に最適な、そのコンパクトさで業界をリードする4mm x 4mm x 1.98mm HQFN(大電力クワッド・フラット・リードレス)パッケージ(RoHS(特定有害物質使用制限)準拠)で提供されます。AEC-Q100に準拠し、優れた正確性と信頼性、高い媒体抵抗率を備えているため、車載用および産業用アプリケーションでの使用に最適です。

  • 機能一覧

    • 絶対圧大気圧範囲:40kPa~115kPa
    • 動作温度範囲:-40℃~+130℃
    • 圧力トランスデューサおよびDSP(デジタル・シグナル・プロセッサ)
      • デジタル自己診断機能
    • I²C互換シリアル・インタフェース
      • クライアント・モード動作
      • 標準モード、高速モード、高速モード・プラス対応
    • 32bit SPI互換シリアル・インタフェース
      • センサ・データ送信コマンド絶対圧大気圧データ:12bit温度データ:8bit2bitの基本ステータス・フィールドおよび2bitの詳細ステータス・フィールド3bit、4bit、8bitのいずれかに設定可能なCRC
    • アンチ・エイリアシング・フィルタを備えた容量-電圧コンバータ
    • ΣΔADCおよびSincフィルタ
    • 絶対圧大気圧用の800Hzまたは1,000Hzのローパス・フィルタ
    • 鉛フリー16ピンHQFN、4mm x 4mm x 1.98mmパッケージ

EDA Symbols, Footprints and 3D Models

STMicroelectronics - FXPS7115DS4S

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

Symbols

Footprints

Footprints

3D model

3D models

Quality and Reliability

Part Number Marketing Status Package RoHSコンプライアンスグレード Longevity Commitment Longevity Starting Date Material Declaration**
FXPS7115DS4ST1
Active
HQFN16 Ecopack1 - -

FXPS7115DS4ST1

Package:

HQFN16

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

Active

Package

HQFN16

RoHS Compliance Grade

Ecopack1

Longevity Commitment

-

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
FXPS7115DS4ST1

販売代理店在庫 FXPS7115DS4ST1

販売代理店
地域 Stock 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

FXPS7115DS4ST1 Active

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
Package:
Packing Type:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

Part Number:

FXPS7115DS4ST1

Operating Temperature (°C)

Min:

Max:

販売代理店

販売代理店在庫データ:

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。