MP3H6115AC6
NRND
Design Win
15kPa~115kPaに対応した絶対圧大気圧センサ

データシートをダウンロード 購入

本製品ステータス

NRND
. 

代わりに次の製品をお勧めします: 

FXPS7115DI4S

製品概要

概要

MP3H6115Aシリーズ・センサは、バイポーラ・オペアンプ回路と薄膜抵抗ネットワークをオンチップ集積した製品で、高い分解能と温度補正機能を提供します。ST大気圧センサは、オンチップ集積がもたらす小型フォーム・ファクタと高い信頼性により、システム設計者にとって論理的かつ最適な選択肢となります。

ピエゾ抵抗方式のトランスデューサMP3H6115Aシリーズは、先進のモノリシック・シグナル・コンディショニング・シリコン圧力センサです。このセンサはマイクロマシニング、メタル薄膜形成、バイポーラ半導体プロセスなどの高度な技術を組み合わせて、印加される圧力に比例した、正確で高レベルのアナログ信号を出力します。

  • 機能一覧

    • 高温時の精度を向上
    • 超小型パッケージで供給
    • 0℃~85℃における最大誤差:1.5%
    • マイクロプロセッサまたはマイクロコントローラに基づくシステムに最適
    • 温度補正対応範囲:-40℃~+125℃
    • 耐久性に優れた熱可塑性樹脂(PPS)製の表面実装パッケージ

EDA Symbols, Footprints and 3D Models

STMicroelectronics - MP3H6115AC6

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

Symbols

Footprints

Footprints

3D model

3D models

Quality and Reliability

Part Number Marketing Status Package RoHSコンプライアンスグレード Longevity Commitment Longevity Starting Date Material Declaration**
MP3H6115AC6T1
NRND
SO8S_8.26x8.26_1.27p 8L Ecopack1 - -

MP3H6115AC6T1

Package:

SO8S_8.26x8.26_1.27p 8L

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

NRND

Package

SO8S_8.26x8.26_1.27p 8L

RoHS Compliance Grade

Ecopack1

Longevity Commitment

-

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

Sample & Buy

Loading...
Part Number
製品ステータス
Budgetary Price (US$)*/Qty
STから購入
Order from distributors
Package
Packing Type
RoHS
Country of Origin
ECCN (US)
ECCN (EU)
MP3H6115AC6T1

販売代理店在庫 MP3H6115AC6T1

販売代理店
地域 Stock 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

MP3H6115AC6T1 NRND

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
Package:
Packing Type:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

Part Number:

MP3H6115AC6T1

販売代理店

販売代理店在庫データ:

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。