製品概要
概要
ピエゾ抵抗方式のトランスデューサMP3V5050シリーズは、幅広いアプリケーション、特にA/D入力を備えたマイクロコントローラやマイクロプロセッサを使用するアプリケーション向けに設計された、先進のモノリシック・シリコン圧力センサです。この特許取得済みの単体素子トランスデューサはマイクロマシニング、金属薄膜形成、バイポーラ・プロセスなどの高度な技術を組み合わせて、印加される圧力に比例した、正確で高レベルのアナログ信号を出力します。
-
機能一覧
- 0℃~85℃における最大誤差:2.5%
- マイクロプロセッサまたはマイクロコントローラに基づくシステムに最適
- 温度較正対応範囲:-40℃~+125℃
- 特許取得済みのシリコン剪断応力ひずみゲージ
- 熱可塑性樹脂(PPS)製の表面実装パッケージ
- 設計の柔軟性を高める複数のポート・オプション
- 信頼性の高い配管接続を可能とするバーブ・タイプ(タケノコ継手)の側面ポート
EDA Symbols, Footprints and 3D Models
Quality and Reliability
| Part Number | Marketing Status | Package | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | Material Declaration** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MP3V5050GC6T1 | Active 交換品交換品 | SO8S_10.67x10.67_2.54p 8L | Ecopack1 | - | - | |
| MP3V5050GC6U | Active 交換品交換品 | SO8S_10.67x10.67_2.54p 8L | Ecopack1 | - | - |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
You’re now leaving st.com and will be re-directed to our Partner’s website.
For the latest innovations and solutions from ST, sign up for our newsletters.
Sample & Buy
| Part Number | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | Package | Packing Type | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小 | 最大 | |||||||||||||
| MP3V5050GC6T1 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
| MP3V5050GC6U | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
MP3V5050GC6T1 Active
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
MP3V5050GC6U Active
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。