MPX5100DP
Active
Design Win
0kPa~100kPa、差圧、ゲージ圧、絶対圧対応の集積化圧力センサ

データシートをダウンロード 購入

製品概要

概要

ピエゾ抵抗方式のトランスデューサMPX5100シリーズは、幅広いアプリケーション、特にA/D入力を備えたマイクロコントローラやマイクロプロセッサを使用するアプリケーション向けに設計された、先進のモノリシック・シリコン圧力センサです。この特許取得済みの単体素子トランスデューサはマイクロマシニング、金属薄膜形成、バイポーラ・プロセスなどの高度な技術を組み合わせて、印加される圧力に比例した、正確で高レベルのアナログ信号を出力します。

  • 機能一覧

    • 0℃~85℃における最大誤差:2.5%
    • マイクロプロセッサまたはマイクロコントローラに基づくシステムに最適
    • 特許取得済みのシリコン剪断応力歪みゲージ
    • 絶対圧、差圧、ゲージ圧測定の設定が可能
    • 耐久性に優れたエポキシ・ユニボディ素子
    • 使いやすいチップ・キャリアのオプション

EDA Symbols, Footprints and 3D Models

STMicroelectronics - MPX5100DP

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

Symbols

Footprints

Footprints

3D model

3D models

Quality and Reliability

Part Number Marketing Status Package RoHSコンプライアンスグレード Longevity Commitment Longevity Starting Date Material Declaration**
MPX5100DP
Active
SIL6S_17.78x29.48_2.54p 6L Ecopack1 - -

MPX5100DP

Package:

SIL6S_17.78x29.48_2.54p 6L

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

Active

Package

SIL6S_17.78x29.48_2.54p 6L

RoHS Compliance Grade

Ecopack1

Longevity Commitment

-

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

Sample & Buy

Loading...
Part Number
製品ステータス
Budgetary Price (US$)*/Qty
STから購入
Order from distributors
Package
Packing Type
RoHS
Country of Origin
ECCN (US)
ECCN (EU)
MPX5100DP

販売代理店在庫 MPX5100DP

販売代理店
地域 Stock 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

MPX5100DP Active

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
Package:
Packing Type:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

Part Number:

MPX5100DP

販売代理店

販売代理店在庫データ:

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。