製品概要
概要
MPXxx6115Aシリーズのセンサ・チップにはバイポーラ・オペアンプ回路と薄膜抵抗ネットワークが集積化され、高い分解能とともに、温度補正機能を提供します。ワンチップへの集積化によってフォーム・ファクタの縮小と信頼性の向上を実現したこの圧力センサは機能面でもコスト面でもシステム設計者にとって最適な選択肢です。
ピエゾ抵抗方式のトランスデューサMPXxx6115Aシリーズは、シグナル・コンディショニング機能を備えた先進のモノリシック・シリコン圧力センサです。マイクロマシニング、金属薄膜形成、バイポーラ半導体プロセスなどの高度な技術を組み合わせて、印加される圧力に比例した、正確かつ高い分解能で出力します。
-
機能一覧
- 高湿および一般的な車載環境の媒質に対する耐性
- 高温での精度の向上
- 小型および超小型アウトライン・パッケージによる提供
- 0℃~85℃における最大誤差:1.5%
- マイクロプロセッサまたはマイクロコントローラに基づくシステムに最適
- 温度補正範囲:-40℃~+125℃
- 耐久性の高い熱可塑性樹脂(PPS)製の面実装パッケージ
EDA Symbols, Footprints and 3D Models
Quality and Reliability
| Part Number | Marketing Status | Package | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | Material Declaration** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MPXA6115AC6T1 | NRND 新規設計には推奨されません。製品は、お客様の継続的な生産をサポートするためだけに量産されています。 | SO8S_10.67x10.67_2.54p 8L | Ecopack1 | - | - | |
| MPXA6115AC6U | NRND 新規設計には推奨されません。製品は、お客様の継続的な生産をサポートするためだけに量産されています。 | SO8S_10.67x10.67_2.54p 8L | Ecopack1 | - | - | |
MPXA6115AC6T1
Package:
SO8S_10.67x10.67_2.54p 8LMaterial Declaration**:
MPXA6115AC6U
Package:
SO8S_10.67x10.67_2.54p 8LMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
You’re now leaving st.com and will be re-directed to our Partner’s website.
For the latest innovations and solutions from ST, sign up for our newsletters.
Sample & Buy
| Part Number | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | Package | Packing Type | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating Temperature (°C) (min) | Operating Temperature (°C) (max) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPXA6115AC6T1 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | ||||||||||
| MPXA6115AC6U | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
MPXA6115AC6T1 NRND
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
MPXA6115AC6U NRND
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。