MPXA6115AC7
NRND
Design Win
15kPa~115kPa、絶対圧対応の集積化圧力センサ

データシートをダウンロード 購入

本製品ステータス

NRND
. 

代わりに次の製品をお勧めします: 

FXPS7115DI4S

製品概要

概要

MPXxx6115Aシリーズのセンサ・チップにはバイポーラ・オペアンプ回路と薄膜抵抗ネットワークが集積化され、高い分解能とともに、温度補正機能を提供します。ワンチップへの集積化によってフォーム・ファクタの縮小と信頼性の向上を実現したこの圧力センサは機能面でもコスト面でもシステム設計者にとって最適な選択肢です。

ピエゾ抵抗方式のトランスデューサMPXxx6115Aシリーズは、シグナル・コンディショニング機能を備えた先進のモノリシック・シリコン圧力センサです。マイクロマシニング、金属薄膜形成、バイポーラ半導体プロセスなどの高度な技術を組み合わせて、印加される圧力に比例した、正確かつ高い分解能で出力します。

  • 機能一覧

    • 高湿および一般的な車載環境の媒質に対する耐性
    • 高温での精度の向上
    • 小型および超小型アウトライン・パッケージによる提供
    • 0℃~85℃における最大誤差:1.5%
    • マイクロプロセッサまたはマイクロコントローラに基づくシステムに最適
    • 温度補正範囲:-40℃~+125℃
    • 耐久性の高い熱可塑性樹脂(PPS)製の面実装パッケージ

EDA Symbols, Footprints and 3D Models

STMicroelectronics - MPXA6115AC7

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

Symbols

Footprints

Footprints

3D model

3D models

Quality and Reliability

Part Number Marketing Status Package RoHSコンプライアンスグレード Longevity Commitment Longevity Starting Date Material Declaration**
MPXA6115AC7U
NRND
DIP8S_10.67x10.67_2.54p 8L Ecopack1 - -

MPXA6115AC7U

Package:

DIP8S_10.67x10.67_2.54p 8L

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

NRND

Package

DIP8S_10.67x10.67_2.54p 8L

RoHS Compliance Grade

Ecopack1

Longevity Commitment

-

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

Sample & Buy

Loading...
Part Number
製品ステータス
Budgetary Price (US$)*/Qty
STから購入
Order from distributors
Package
Packing Type
RoHS
Country of Origin
ECCN (US)
ECCN (EU)
MPXA6115AC7U

販売代理店在庫 MPXA6115AC7U

販売代理店
地域 Stock 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

MPXA6115AC7U NRND

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
Package:
Packing Type:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

Part Number:

MPXA6115AC7U

販売代理店

販売代理店在庫データ:

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。