MPXM2051GS
Active
Design Win
50kPa温度補正機能内蔵大気圧センサ

データシートをダウンロード

製品概要

概要

MPXM2051Gは、印加される圧力に正比例する高精度のリニア電圧を出力するピエゾ抵抗式のシリコン大気圧センサです。センサは、ひずみゲージと薄膜抵抗ネットワークをオンチップ集積した単一のモノリシック・シリコン・ダイヤフラムです。レーザ・トリミングにより、正確なスパンおよびオフセット較正と温度補償を実現しています。

  • 機能一覧

    • 電源電圧に比例
    • 使いやすいテープ & リールで供給
    • 温度較正対応範囲:0℃~+85℃
    • ゲージ・ポート付き

EDA Symbols, Footprints and 3D Models

STMicroelectronics - MPXM2051GS

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

Symbols

Footprints

Footprints

3D model

3D models

Quality and Reliability

Part Number Marketing Status Package RoHSコンプライアンスグレード Longevity Commitment Longevity Starting Date Material Declaration**
MPXM2051GST1
Active
SO4S_9.35x7.32_1.27p 5L Ecopack1 - -

MPXM2051GST1

Package:

SO4S_9.35x7.32_1.27p 5L

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

Active

Package

SO4S_9.35x7.32_1.27p 5L

RoHS Compliance Grade

Ecopack1

Longevity Commitment

-

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

Sample & Buy

Loading...
Part Number
製品ステータス
Budgetary Price (US$)*/Qty
STから購入
Order from distributors
Package
Packing Type
RoHS
Country of Origin
ECCN (US)
ECCN (EU)
MPXM2051GST1

販売代理店在庫 MPXM2051GST1

販売代理店
地域 Stock 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

MPXM2051GST1 Active

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
Package:
Packing Type:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

Part Number:

MPXM2051GST1

販売代理店

販売代理店在庫データ:

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。