MPXM2053D
Active
Design Win
50 kPa temperature compensated pressure sensor

データシートをダウンロード

製品概要

概要

The MPX2053 series devices are silicon piezoresistive pressure sensors that provide a highly accurate and linear voltage output directly proportional to the applied pressure.

The sensor is a single monolithic silicon diaphragm with the strain gauge and a thin-film resistor network integrated on-chip. The chip is laser trimmed for precise span and offset calibration and temperature compensation.

  • 機能一覧

    • Ratiometric to Supply Voltage
    • Differential and Gauge Options
    • Temperature Compensated over 0 °C to 85 °C
    • Easy-to-Use Chip Carrier Package Options

EDA Symbols, Footprints and 3D Models

STMicroelectronics - MPXM2053D

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

Symbols

Footprints

Footprints

3D model

3D models

Quality and Reliability

Part Number Marketing Status Package RoHSコンプライアンスグレード Longevity Commitment Longevity Starting Date Material Declaration**
MPXM2053D
NRND
- Ecopack1 - -
MPXM2053DT1
Active
SO4_7.3x12.19_1.27p 5L Ecopack1 - -

MPXM2053D

Package:

-

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

NRND

Package

-

RoHS Compliance Grade

Ecopack1

Longevity Commitment

-

MPXM2053DT1

Package:

SO4_7.3x12.19_1.27p 5L

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

Active

Package

SO4_7.3x12.19_1.27p 5L

RoHS Compliance Grade

Ecopack1

Longevity Commitment

-

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

Sample & Buy

Loading...
Part Number
製品ステータス
Budgetary Price (US$)*/Qty
STから購入
Order from distributors
Package
Packing Type
RoHS
Country of Origin
ECCN (US)
ECCN (EU)
MPXM2053DT1

販売代理店在庫 MPXM2053DT1

販売代理店
地域 Stock 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

MPXM2053D

販売代理店在庫 MPXM2053D

販売代理店
地域 Stock 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

MPXM2053DT1 Active

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
Package:
Packing Type:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

Part Number:

MPXM2053DT1

販売代理店

販売代理店在庫データ:

MPXM2053D NRND

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
Package:
Packing Type:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

Part Number:

MPXM2053D

販売代理店

販売代理店在庫データ:

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。