MPXV2202DP
Active
Design Win
0kPa~200kPa(0psi~29psi)、40mV(フルスケール)

データシートをダウンロード 購入

製品概要

概要

MPX2202デバイス・シリーズは、ピエゾ抵抗式圧力センサです。

高精度のリニア電圧を出力する、

ピエゾ抵抗式のシリコン圧力センサです。このセンサは、ひずみゲージと薄膜抵抗ネットワークをオンチップ集積した

単一のモノリシック・シリコン・ダイヤフラムです。レーザ・トリミングにより、

正確な感度およびオフセット較正と温度補正を

実現しています。また、ポンプ / モータ・コントローラ、ロボット、レベル・インジケータ、

医療診断、圧力スイッチング、大気圧センサ、高度計などのアプリケーション向けに

設計されています。

  • 機能一覧

    • 温度補正範囲:0℃~+85℃
    • 使いやすいチップ・キャリア・パッケージのオプション
    • 絶対圧測定、差圧測定およびゲージ圧測定の設定が可能
    • 電源電圧に対してレシオメトリック
    • 使いやすいテープおよびリールで供給

EDA Symbols, Footprints and 3D Models

STMicroelectronics - MPXV2202DP

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

Symbols

Footprints

Footprints

3D model

3D models

Quality and Reliability

Part Number Marketing Status Package RoHSコンプライアンスグレード Longevity Commitment Longevity Starting Date Material Declaration**
MPXV2202DP
NRND
- Ecopack1 - -
MPXV2202DPT1
Active
SO8S_12.06x12.06_2.54p 8L Ecopack1 - -

MPXV2202DP

Package:

-

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

NRND

Package

-

RoHS Compliance Grade

Ecopack1

Longevity Commitment

-

MPXV2202DPT1

Package:

SO8S_12.06x12.06_2.54p 8L

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

Active

Package

SO8S_12.06x12.06_2.54p 8L

RoHS Compliance Grade

Ecopack1

Longevity Commitment

-

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

Sample & Buy

Loading...
Part Number
製品ステータス
Budgetary Price (US$)*/Qty
STから購入
Order from distributors
Package
Packing Type
RoHS
Country of Origin
ECCN (US)
ECCN (EU)
MPXV2202DP

販売代理店在庫 MPXV2202DP

販売代理店
地域 Stock 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

MPXV2202DPT1

販売代理店在庫 MPXV2202DPT1

販売代理店
地域 Stock 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

MPXV2202DP NRND

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
Package:
Packing Type:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

Part Number:

MPXV2202DP

販売代理店

販売代理店在庫データ:

MPXV2202DPT1 Active

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
Package:
Packing Type:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

Part Number:

MPXV2202DPT1

販売代理店

販売代理店在庫データ:

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。