NTM88H155S
Active
Education Design Win
タイヤ空気圧監視センサ(TPMS)

データシートをダウンロード

製品概要

概要

NTM88ファミリは、小型(4mm x 4mm x 1.98mm)の完全統合型タイヤ空気圧監視センサ(TPMS)で構成されています。NTM88Hxx5Sデバイスは、低消費電力送信、大容量ユーザ・メモリ、および2軸加速度センサ・アーキテクチャを特徴としています。NTM88Hxx5S TPMSソリューションは、8bitマイクロコントローラ、圧力センサ、4種類の検出範囲から選択可能な加速度センサ、プログラマブルRFトランスミッタ、柔軟性の高いLFレシーバを統合しています。7つのGPIO、クライアントSPI、および2チャネル・タイマ / パルス幅モジュールをサポートしています。

  • 機能一覧

    • 圧力範囲を選択可能
    • 加速度センサの検出範囲を選択可能
    • 低消費電力AFEを備えたトランスデューサ測定インタフェース
      • 補正機能内蔵10bit圧力センサ素子
      • 補正機能内蔵10bit加速度センサ
      • 補正機能内蔵8bit内部デバイス温度測定
      • 補正機能内蔵8bit内部デバイス電圧測定
      • 2本のI/Oピンは外部信号に使用可能
    • 8bit S08コンパクト命令セット・コントローラ
      • 64バイトの「常時動作」低消費電力NVMパラメータ・レジスタ
      • 512バイトSRAM
      • 16KB Flashメモリ(STの係数用に512バイトを予約)
      • ロイヤリティ・フリー・ライセンスで利用可能なファームウェア・ライブラリ・ファミリ
    • プログラマブルRFトランスミッタ
      • 315MHzまたは434MHzの標準的なRFキャリアに合わせて特性を調整
      • FSK変調(帯域幅3kHz)またはOOK変調に合わせて特性を調整
      • 9.6kbps、19.2kbps、38.4kbpsのボーレートに合わせて特性を調整
    • 柔軟性の高い125kHz LFレシーバ
      • ASKまたはOOK復調機能
      • 自動マンチェスタ・デコード
    • 2チャネル・タイマ / パルス幅モジュール
    • 内部ペリフェラル、レジスタ、およびメモリへのホスト・アクセスをサポートするクライアントSPI
    • ソフトウェア開発、外部アナログ電圧入力、タイマ、SPI、およびウェイクアップをサポートし、多重化をプログラム可能な7つのGPIO
    • AEC-Q100 Rev.H認定済み
    • 長いバッテリ寿命
    • 内部温度センサ
    • 内部電圧センサ
    • 2つの外部I/O入力を備えた6チャネル8bit / 10bit / 12bit A/Dコンバータ
    • 315MHz/434MHz内部RFトランスミッタ
      • 外部水晶発振器
      • フラクショナルN除算器を使用したPLLベースの出力
      • OOKおよびFSK変調機能
      • プログラマブル・データ・レート・ジェネレータ
      • マンチェスタ、バイフェーズ、またはNRZデータ・エンコード
      • 256bit RFデータ・バッファ可変長割込み
      • 独自フォーマットによるマイコンからのRFトランスミッタへの直接アクセス
      • 低消費電力
    • 独立信号ピンの差動入力LF検出器 / デコーダ
    • 2ms / 4ms / 8ms / 16ms / 32ms / 64ms / 128ms間隔のLFOによるリアルタイム割り込み
    • フリーランニング・カウンタ、低消費電力ウェイクアップ・タイマ、LFO駆動による周期的リセット
    • 時間とクロック・ソースを選択可能なウォッチドッグ・タイムアウト
    • 2チャネル汎用タイマ / PWMモジュール(TPM1)
    • 内部オシレータ
      • 0.5MHz / 1MHz / 2MHz / 4MHzのマイコン・バス・クロック(1MHz / 2MHz / 4MHz / 8 MHz HFO)
      • 1ms周期の低消費電力低周波数タイム・クロック(LFO)
      • 8µs周期の中周波数コントローラ・クロック(MFO)
    • 低電圧検出

EDA Symbols, Footprints and 3D Models

STMicroelectronics - NTM88H155S

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

Symbols

Footprints

Footprints

3D model

3D models

Quality and Reliability

Part Number Marketing Status Package RoHSコンプライアンスグレード Longevity Commitment Longevity Starting Date Material Declaration**
NTM88H155ST1
Active
HQFN24 Ecopack1 15 2024-09-30T00:00:00.000+02:00

NTM88H155ST1

Package:

HQFN24

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

Active

Package

HQFN24

RoHS Compliance Grade

Ecopack1

Longevity Commitment

15

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
NTM88H155ST1

販売代理店在庫 NTM88H155ST1

販売代理店
地域 Stock 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

NTM88H155ST1 Active

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
Package:
Packing Type:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

Part Number:

NTM88H155ST1

Operating Temperature (°C)

Min:

Max:

販売代理店

販売代理店在庫データ:

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。