製品概要
概要
NXLS9xxxxは、DSI3、PSI5、SPI、I²C互換の2軸水平(X軸またはY軸)または垂直(Z軸)加速度センサです。
-
機能一覧
- 軸ごとに独立したX軸、Y軸、Z軸レンジ
- Z軸、低gレンジ:±1.50g~±20g公称最大測定範囲
- 中gレンジ:±15.5g~±150g公称最大測定範囲
- 高gレンジ:±50g~±500g公称最大測定範囲
- 動作温度範囲:-40℃~125℃
- DSI3互換インタフェース
- 物理的位置を識別するディスカバリ・モード
- ハイサイド・バス・スイッチ出力ドライバ
- デバイス設定のためのコマンド & レスポンス・モード対応
- センサ・データ転送のための周期的データ収集モード対応
- 定期的データ収集モードにおけるバックグラウンド診断モード対応
- PSI5バージョン2.1互換
- 互換モード:
P10P-500/3L P10P-500/4H A10P-228/1L P10CRC-xxx/xx P16CRC-xxx/xx その他多数 - 1µsの分解能でプログラム可能なタイム・スロット
- 選択可能なボー・レート:125kBdまたは189kBd
- 10bitおよび16bitのデータ・オプション
- 選択可能なエラー検出:偶数パリティまたは3bit CRC
- 外付けローサイド・スイッチによるデイジー・チェーン(オプション)
- 2線式プログラミング・モード
- 互換モード:
- 32bit SPI互換シリアル・インタフェース
- 3.3Vまたは5Vの単一電源動作
- レジスタの読み出しおよび書き込みコマンド
- センサ・データ送信コマンド
12bitデータを16bitデータ・フィールドに左詰め コマンド・エコー:3bitのコマンド・ソース識別子 2bitの基本ステータス・フィールドと2bitの詳細ステータス・フィールド 8 ビット CRC
- I²C互換シリアル・インタフェース
- スレーブ・モード動作
- 標準モード、高速モード、高速モード・プラスに対応
- 各チャネル独立してプログラム可能なアーム機能
- DSP
- ADCから通信インタフェースへの独立したデュアル・シグナル・チェーン
- 最大4次のローパス・フィルタ(ロールオフ周波数オプション12.5Hz~1500Hz)
- 高速起動および出力レート制限機能付き単極ハイパス・フィルタ(オプション)
- 移動平均(オプション)
- 16:1出力補間(オプション)
- 鉛フリー16ピンQFN 4mm x 4mm x 1.45mmパッケージ
- 軸ごとに独立したX軸、Y軸、Z軸レンジ
EDA Symbols, Footprints and 3D Models
Quality and Reliability
| Part Number | Marketing Status | Package | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | Material Declaration** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NXLS95322AESR2 | Active 交換品交換品 | HLQFN16 4 x 4 x 1.45 mm | Ecopack3 | - | - |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
You’re now leaving st.com and will be re-directed to our Partner’s website.
For the latest innovations and solutions from ST, sign up for our newsletters.
Sample & Buy
| Part Number | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | Package | Packing Type | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating Temperature (°C) (min) | Operating Temperature (°C) (max) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NXLS95322AESR2 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
NXLS95322AESR2 Active
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。