CATEGORIES

大気圧センサ

基本的な物理力の1つとして、大気圧は、環境と先進的な設計が施されたシステムの両方で主要なプロセスを制御しています。大気圧センサは、単位面積当たりの力を測定し、それを電気信号に変換します。それらは、高度、流体レベル、ガス流量、安全性イベントなどの重要な環境変数やプロセス変数を監視する機械およびデジタル・システムにとって不可欠です。STのMEMS大気圧センサは、「第六感」として機能し、大気圧を正確で実用的なデジタル・データに変換します。最近拡充されたSTのポートフォリオは、超低消費電力テクノロジーとともに高性能で高信頼性のデバイスを特徴としており、民生、産業、車載の各市場で比類のない精度を実現しています。

STの大気圧センサは、最先端のMEMSテクノロジーと統合されたインテリジェンス、および市場で最も堅牢な設計を兼ね備えています。

  • 拡張された車載用セーフティ・システム:STのポートフォリオは、側面衝突検出およびエアバッグ展開用の車載用セーフティ・システム向け大気圧センサを含め、重要なシステム用の高信頼性を備えたAEC-Q100準拠のセンサによって、大幅に強化されました。これらのセンサは、ASIL D機能安全規格に適合するように開発されています。

アプリケーション

スポーツウォッチを着けて、水しぶきを上げながら海から駆け出している赤いトライアスロン・スーツを着たアスレチック・スイマー。

パーソナル電子機器

赤いヘルメットと黄色の安全ベストを着用した2人の作業員が、工場内で大型産業用ロボットを操作および点検しています。

産業および環境モニタリング

車の運転席に座り、ハンドルを握っている女性。

車載機器

医療従事者が患者の血圧を測定しています。

メディカル & ヘルスケア

STの製品ポートフォリオの詳細はこちら

MEMS加速度センサ製品ポートフォリオ

メリット

イノベーションの最前線に立つ

測定の検証のアイコン

非常に低圧での正確な測定。

人工知能(AI)を表すアイコン。中央のAIという文字と、外側に伸びる複数の回路のような線がつながっている。

過酷な環境用に設計された超小型の堅牢なパッケージ。

4つの車輪の位置を強調した自動車の概略図。

ASIL D車載用セーフティ・システムをサポートするAEC-Q100センサ。

警告の三角形の隣に温度計があるアイコン

広い温度範囲で正確な読出し。

気圧検知から高圧検知まで幅広い大気圧範囲

気圧検知から高圧検知まで幅広い大気圧範囲。

シンプルなマップ位置情報のピン・アイコン。

信頼性の高い垂直方向の安定性。

満充電に近いバッテリのアイコン

長いバッテリ寿命を実現する超低消費電力。