基本的な物理力の1つとして、大気圧は、環境と先進的な設計が施されたシステムの両方で主要なプロセスを制御しています。圧力センサは、単位面積当たりの力を測定し、それを電気信号に変換します。それらは、高度、流体レベル、ガス流量、安全性イベントなどの重要な環境変数やプロセス変数を監視する機械およびデジタル・システムにとって不可欠です。STのMEMS圧力センサは、「第六感」として機能し、大気圧を正確で実用的なデジタル・データに変換します。最近拡充されたSTのポートフォリオは、超低消費電力テクノロジーとともに高性能で高信頼性のデバイスを特徴としており、民生、産業、車載の各市場で比類のない精度を実現しています。
STの圧力センサは、最先端のMEMSテクノロジーと統合されたインテリジェンス、および市場で最も堅牢な設計を兼ね備えています。
- 拡張された車載用セーフティ・システム:STのポートフォリオは、側面衝突検出およびエアバッグ展開用の車載用セーフティ・システム向け圧力センサを含め、重要なシステム用の高信頼性を備えたAEC-Q100準拠のセンサによって、大幅に強化されました。これらのセンサは、ASIL D機能安全規格に適合するように開発されています。
アプリケーション
パーソナル電子機器
産業および環境モニタリング
車載機器
メディカル & ヘルスケア
STの製品ポートフォリオの詳細はこちら
メリット
イノベーションの最前線に立つ
非常に低圧での正確な測定。
過酷な環境用に設計された超小型の堅牢なパッケージ。
ASIL D車載用セーフティ・システムをサポートするAEC-Q100センサ。
広い温度範囲で正確な読み出し。
気圧検知から高圧検知まで幅広い大気圧範囲。
信頼性の高い垂直方向の安定性。
長いバッテリ寿命を実現する超低消費電力。