SR6G3C2
Target
Design Win
Stellar SR6 G3ライン、32bit Arm® Cortex®-R52+車載用統合マイクロコントローラ、Arm® Cortex®-R52+コアx4、500MHz、8.5MB NVM(2 x 7.5MB、"OTA X2")、1.6MB RAM、組み込み仮想化 / 安全機能 / セキュリティ機能

Download databrief

製品概要

概要

Stellar統合マイクロコントローラは、コネクテッド化やソフトウェア更新、自動運転、電動化が進む車載アーキテクチャにおいて、高集積なドメイン・コントローラやECUの要件を満たすように設計されています。優れたリアルタイム性能と安全性能(最高水準のASIL-D対応)を備えています。ハードウェアベースの仮想化技術をマイクロコントローラに導入することで、複数のソース・ソフトウェアを同一ハードウェア上で開発および統合することを容易にし、ソフトウェア全体の性能を最大限に引き出します。新しいイメージの高速ダウンロードと有効化による高効率のOTAリプログラミング機能を提供します。また、ネットワーク認証などの高速セキュリティ暗号サービスも備えています。

  • 機能一覧

    • AEC-Q100認定済み
    • SR6統合マイクロコントローラ:
      • 優れたリアルタイム性能と安全性能(最高水準のASIL-D対応)
      • ハードウェアベースの仮想化技術をマイクロコントローラに導入し、最適化された性能で複数のソフトウェア統合を簡素化
      • ダウンタイムのないOTAリプログラミング機能を内蔵(デュアルイメージ・メカニズム内蔵)
      • ネットワーク認証などの高速セキュリティ暗号サービスを提供
    • コアおよびアクセラレータ
      • 4x 32bit Cortex®-R52+コア(スプリットロック構成):
        • 4コア(ロックステップなし)または2コア(すべてがロックステップ)として構成可能
        • Arm® v8-R準拠
        • 単精度の浮動小数点演算ユニット(FPU)
        • リアルタイムの仮想化向けの新たな権限レベル
        • 最大500MHz
        • Neon™拡張(SIMD、倍精度FPUなど)を備えた2コア
      • 1つのCortex®-M4汎用アクセラレータ(最大動作周波数200MHz)、ロックステップ構成
      • 2つのeDMAエンジン(うち1つはロックステップ構成)
      • Ethernetスイッチ:
        • 外部ギガビット(GB)ポートを2つ搭載
        • データ用に4つ、ホスト用に1つの内部仮想化ポートを搭載
        • Time-sensitive networking(TSN)に対応
        • Audio-video transport protocol(AVTP)に対応
        • メディア・クロックのリカバリ / 生成機能を搭載
        • L2フォワーディングおよびL2+ルーティングに対応
        • ASIL Bを目標機能安全レベルとして設計
    • メモリ
      • xMemory:製品型番に応じて最大16MBまで拡張可能なオンチップ不揮発性メモリ(NVM):
        • 不揮発性メモリとしてのPCM(相変化メモリ)
        • 最大15MBのコードNVM、A/Bスワップ方式のOTAメカニズム搭載(最大2 x 7.5MB)
        • 1024KBのHSM専用コードNVM
      • 256KBデータNVM(128KB + HSM専用128KB)
      • 最大1632KBのオンチップ汎用SRAM
    • セキュリティ:第2世代ハードウェア・セキュリティ・モジュール
      • サイバー・セキュリティ:ISO/SAE 21434準拠(詳細はサイバー・セキュリティ・リファレンスマニュアルを参照)
      • EVITA(E-safety Vehicle Intrusion Protected Applications)に完全に対応するオンチップ高性能セキュリティ・モジュール
      • 対称 / 非対称暗号プロセッサ
      • 高速ASIL-D暗号サービスのための高性能ロックステップAES-lightセキュリティ・サブシステム
    • 安全性:包括的な次世代ASILD安全コンセプト
      • アーキテクチャの各階層に最新の安全機能を備え、ISO 26262 ASIL-D要件への効率的な対応を実現
      • Cortex®-R52+新権限モード上に構築された完全なハードウェア仮想化アーキテクチャ(クラス最高のソフトウェア分離、複数の仮想マシン / アプリケーションへのリアルタイム対応)
    • デバイスのスタンバイ / 低消費電力モード
      • 多彩な低消費電力モード
      • 超低消費電力モード:最適化されたアクティブ・サブシステム(スタンバイRAMなど)とウェイクアップ機能を備えた、静止電流を最低限に抑えるSTANDBYモード
      • スマート低消費電力モード:Cortex®-M4サブシステム、拡張通信インタフェース、およびA/Dコンバータが利用可能なスマート・パワー・モード
    • ペリフェラル、I/O、および通信インタフェース
      • 16x LINFlexDモジュール
      • 6x キュー機能付きシリアル・ペリフェラル・インタフェース(SPIQ)モジュール
      • 2x 照明アプリケーション向けのシフトPWMシリアライゼーションに対応するDSPI
      • 4x I²Cインタフェース
      • Audio over Ethernet(AoE)強化されたオーディオ・サポート機能:
        • AVB対応Ethernetコントローラ
        • オーディオPLLを内蔵したメディア・クロック・リカバリ
        • 2x I²S / TDM(時分割多重化)インタフェース内蔵
      • 2x SENTモジュール(各4チャネル)
      • 2x PSI5モジュール(各2チャネル)
      • 強化されたアナログデジタル・コンバータ・システム:
        • 2個の独立した12bit SARアナログ・コンバータ(うち1つはスーパーバイザ / セーフティA/Dコンバータ)
        • 1x デバイス・スタンバイ / 低消費電力モード用の9bit SARアナログ・コンバータ
      • 高度なタイミング制御I/O機能:
        • 汎用タイマ・モジュール(GTM4104)
      • 通信インタフェース:
        • 2x IEEE 802.3-2008準拠の10/100/1000Mbit/s Ethernetコントローラ:IPv4 / IPv6チェックサム・モジュール、AVB、VLAN、EMC最適化SGMIIに対応。さらにOPEN Alliance 3ピン(OA3p)インタフェースによる10BASE-T1Sに対応
        • 8x MCANモジュール:クラシックCANおよびCAN FD®に対応
        • 1x CAN XL®インタフェース
        • 16x LINFlexDモジュール
    • 外部メモリ・インタフェース
      • 2x HyperBus™メモリ(Flash / RAM)デバイスに対応するOcto-SPI IP

EDA Symbols, Footprints and 3D Models

STMicroelectronics - SR6G3C2

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

Symbols

Footprints

Footprints

3D model

3D models

Quality and Reliability

Part Number Marketing Status Package Grade RoHSコンプライアンスグレード Material Declaration**
SR6G3C2XMC52FX0R
Target
LFBGA 14X14X1.6 257 P0.8 B0.5 Automotive Safety Cybersecurity Ecopack2

SR6G3C2XMC52FX0R

Package:

LFBGA 14X14X1.6 257 P0.8 B0.5

Material Declaration**:

Marketing Status

Target

Package

LFBGA 14X14X1.6 257 P0.8 B0.5

Grade

Automotive Safety Cybersecurity

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

Sample & Buy

Loading...
Part Number
製品ステータス
Budgetary Price (US$)*/Qty
STから購入
Order from distributors
Package
Packing Type
RoHS
Country of Origin
ECCN (US)
ECCN (EU)
CPU Clock Frequency (MHz) (max)
Flash Size (kB) (Data)
SR6G3C2XMC52FX0R

販売代理店在庫 SR6G3C2XMC52FX0R

販売代理店
地域 Stock 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

SR6G3C2XMC52FX0R Target

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
Package:
Packing Type:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

Part Number:

SR6G3C2XMC52FX0R

CPU Clock Frequency (MHz) (max):

500

Flash Size (kB) (Data):

-

販売代理店

販売代理店在庫データ:

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。