SR6G5C5
Target
Design Win
STELLAR SR6ファミリ、G5ライン、BGA-348

Download databrief

製品概要

概要

Stellar統合マイクロコントローラは、コネクテッド化やソフトウェア更新、自動運転車、電動化が進む車載アーキテクチャにおいて、高集積なドメイン・コントローラやECUの要件を満たすように設計されています。また、優れたリアルタイム性能と安全性能(最高水準のASIL-D対応)を備えています。ハードウェアベースの仮想化技術をマイクロコントローラに導入することで、複数のソース・ソフトウェアを同一ハードウェア上で開発および統合することを容易にし、ソフトウェアの性能を最大限に引き出します。新しいイメージの高速ダウンロードと有効化による高効率のOTAリプログラミング機能を提供します。また、ネットワーク認証などの高速セキュリティ暗号サービスも備えています。

  • 機能一覧

    • 注目機能
      • AEC-Q100認定済み
      • SR6統合マイクロコントローラ:
        • 優れたリアルタイム性能と安全性能(最高水準のASIL-D対応)
        • ハードウェアベースの仮想化技術をマイクロコントローラに導入し、最適化された性能で複数のソフトウェア統合を簡素化
        • ダウンタイムのないOTAリプログラミング機能を内蔵(デュアルイメージ・メカニズム内蔵)
        • ネットワーク認証などの高速セキュリティ暗号サービスを提供
    • コアおよびアクセラレータ
      • 4 x 32bit Cortex®-R52+コア(うち2コアはチェッカー・コアを備え、2コアはスプリットロック構成):
        • 4コア(うち2コアはロックステップ)または3コア(すべてロックステップ)として構成可能
        • Arm® v8-R準拠
        • 単精度の浮動小数点演算ユニット(FPU)
        • リアルタイムの仮想化向けの新たな権限レベル
        • 最大500MHz
        • 全コアにArm® Neon™アーキテクチャ拡張(倍精度浮動小数点SIMDユニット)を搭載
      • 2つのCortex®-M4汎用アクセラレータ(最大動作周波数200MHz)、ロックステップ構成
      • 4つのeDMAエンジン、ロックステップ構成
      • Ethernetスイッチ:
        • ラインレートMACsec対応の外部ギガビット(GB)ポートを3つ搭載
        • データ用に6つ、ホスト用に1つの内部仮想化ポートを搭載
        • Time-sensitive networking(TSN)に対応
        • Audio-video transport protocol(AVTP)に対応
        • メディア・クロックのリカバリ / 生成機能を搭載
        • L2フォワーディングおよびL2+ルーティングに対応
        • ASIL-Bを目標機能安全レベルとして設計
    • ニューラル・ネットワーク処理ユニット
      • Neural-ARTアクセラレータ11
      • さまざまなニューラル・ネットワーク・モデルの処理を高速化できる、エネルギー効率に優れたNPU
    • メモリ
      • xMemory:製品型番に応じて最大17MBまで拡張可能なオンチップ不揮発性メモリ(NVM):
        • 不揮発性メモリとしてのPCM(相変化メモリ)
        • 最大16MBのコードNVM、A/Bスワップ方式のOTAメカニズム搭載(最大2 x 8MB)
        • 1024KBのHSM専用コードNVM、A/Bスワップ機能付きOTAメカニズム搭載(2 x 512KB)
      • 384KBデータNVM(256KB + HSM専用128KB)
      • 最大3840KBのオンチップ汎用SRAM
    • サイバー・セキュリティ
      • ISO/SAE 21434プロセス準拠
      • セキュアJTAGによるライフサイクル・マネージメント
      • ハードウェア・セキュリティ・モジュール(HSM)
        • NIST SP 800-90BおよびAIS31 PTG.2準拠の真性乱数発生器(TRNG)
        • 専用のCPU、RAM、NVM、暗号エンジンを備えた、200MHz完全隔離型セキュリティ・サブシステム
        • AES-256、RSA-4096、ECC-521、SHA-2、SHA-3などの暗号アルゴリズムのハードウェア・アクセラレーション
        • LMS、ML-KEM、ML-DSAを高速化するハッシュ・エンジンにより耐量子暗号(PQC)に対応
        • SM2、SM3、SM4のハードウェア・アクセラレーション
      • 低レイテンシの暗号処理アクセラレーション
        • 低レイテンシの決定論的MACサービスを実現するロックステップAES-Lightアクセラレータ
      • ネットワーク・セキュリティ
        • すべてのGbit/s Ethernetインタフェースに専用のラインレートMACsecエンジンを搭載
    • 安全性:包括的な次世代ASIL-D安全コンセプト
      • アーキテクチャの各階層に最新の安全機能を備え、ISO 26262 ASIL-D要件への効率的な対応を実現
      • Cortex®-R52+新権限モード上に構築された完全なハードウェア仮想化アーキテクチャ(クラス最高のソフトウェア分離、複数の仮想マシン / アプリケーションへのリアルタイム対応)
    • デバイスのスタンバイ / 低消費電力モード
      • 多彩な低消費電力モード
      • 超低消費電力モード:最適化されたアクティブ・サブシステム(スタンバイRAMなど)とウェイクアップ機能を備えた、静止電流を最低限に抑えるSTANDBYモード
      • スマート低消費電力モード:Cortex®-M4サブシステム、拡張通信インタフェース、A/Dコンバータが利用可能なスマート・パワー・モード
    • ペリフェラル、I/O、および通信インタフェース
      • 24x LINFlexDモジュール
      • 1x デュアルチャネルFlexRayコントローラ
      • 15x キュー機能付きシリアル・ペリフェラル・インタフェース(SPIQ)モジュール
      • 2x 照明アプリケーション向けのシフトPWMシリアライゼーションに対応するDSPI
      • 6x I²Cインタフェース
      • Audio over Ethernet(AoE)強化されたオーディオ・サポート機能:
        • AVB対応Ethernetコントローラ
        • オーディオPLLを内蔵したメディア・クロック・リカバリ
        • 2x I²S / TDM(時分割多重化)インタフェース内蔵
        • サンプル・レート・コンバータ(各I²Sインタフェースにつき6チャネル)を内蔵
      • 2x SENTモジュール(各4チャネル)
      • 2x PSI5モジュール(各2チャネル)
      • 強化されたアナログデジタル・コンバータ・システム:
        • 4個の独立した12bit SARアナログ・コンバータ(うち1つはスーパーバイザ / セーフティA/Dコンバータ)
        • 1x デバイス・スタンバイ / 低消費電力モード用の9bit SARアナログ・コンバータ
      • 高度なタイミング制御I/O機能:
        • 汎用タイマ・モジュール(GTM4184)
      • 通信インタフェース:
        • 3x IEEE 802.3-2008準拠の10/100/1000Mbit/s Ethernetコントローラ(うち2つはEMC最適化SGMIIに対応):IPv4 / IPv6チェックサム・モジュール、AVB、VLAN
        • 10BASE-T1SおよびOPEN Alliance 3ピン(OA3p)インタフェースに準拠した3系統の10Mbit/s Ethernetコントローラ(製品型番によりオプション)
        • 15個のM_CANモジュールと1個のM_TTCANモジュールを搭載し、全16モジュールがクラシックCANおよびCAN FD®に対応
        • 2x XS_CANモジュール:クラシックCAN、CAN FD®、CAN XL®に対応
    • 外部メモリ・インタフェース
      • 2x Octo-SPI IPブロック:HyperBus™メモリ(Flash / RAM)デバイス向け
      • 1x SDMMCインタフェース

EDA Symbols, Footprints and 3D Models

STMicroelectronics - SR6G5C5

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

Symbols

Footprints

Footprints

3D model

3D models

Quality and Reliability

Part Number Marketing Status Package Grade RoHSコンプライアンスグレード Material Declaration**
SR6G5C595C52FX0R
Target
FPBGA 17X17X1.8 348 B0.55 P0.8 Automotive Safety Cybersecurity Ecopack2
SR6G5C5XMC52FX0R
Target
FPBGA 17X17X1.8 348 B0.55 P0.8 Automotive Safety Cybersecurity Ecopack2

SR6G5C595C52FX0R

Package:

FPBGA 17X17X1.8 348 B0.55 P0.8

Material Declaration**:

Marketing Status

Target

Package

FPBGA 17X17X1.8 348 B0.55 P0.8

Grade

Automotive Safety Cybersecurity

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

SR6G5C5XMC52FX0R

Package:

FPBGA 17X17X1.8 348 B0.55 P0.8

Material Declaration**:

Marketing Status

Target

Package

FPBGA 17X17X1.8 348 B0.55 P0.8

Grade

Automotive Safety Cybersecurity

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
CPU Clock Frequency (MHz) (max)
Flash Size (kB) (Data)
最小
最大
SR6G5C595C52FX0R

販売代理店在庫 SR6G5C595C52FX0R

販売代理店
地域 Stock 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

SR6G5C5XMC52FX0R

販売代理店在庫 SR6G5C5XMC52FX0R

販売代理店
地域 Stock 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

SR6G5C595C52FX0R Target

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
Package:
Packing Type:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

Part Number:

SR6G5C595C52FX0R

Operating Temperature (°C)

Min:

Max:

CPU Clock Frequency (MHz) (max):

500

Flash Size (kB) (Data):

-

販売代理店

販売代理店在庫データ:

SR6G5C5XMC52FX0R Target

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
Package:
Packing Type:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

Part Number:

SR6G5C5XMC52FX0R

Operating Temperature (°C)

Min:

Max:

CPU Clock Frequency (MHz) (max):

500

Flash Size (kB) (Data):

-

販売代理店

販売代理店在庫データ:

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。