製品概要
概要
Stellar統合マイクロコントローラは、コネクテッド化やソフトウェア更新、自動運転車、電動化が進む車載アーキテクチャにおいて、高集積なドメイン・コントローラやECUの要件を満たすように設計されています。また、優れたリアルタイム性能と安全性能(最高水準のASIL-D対応)を備えています。ハードウェアベースの仮想化技術をマイクロコントローラに導入することで、複数のソース・ソフトウェアを同一ハードウェア上で開発および統合することを容易にし、ソフトウェアの性能を最大限に引き出します。新しいイメージの高速ダウンロードと有効化による高効率のOTAリプログラミング機能を提供します。また、ネットワーク認証などの高速セキュリティ暗号サービスも備えています。
-
機能一覧
- 注目機能
- AEC-Q100認定済み
- SR6統合マイクロコントローラ:
- 優れたリアルタイム性能と安全性能(最高水準のASIL-D対応)
- ハードウェアベースの仮想化技術をマイクロコントローラに導入し、最適化された性能で複数のソフトウェア統合を簡素化
- ダウンタイムのないOTAリプログラミング機能を内蔵(デュアルイメージ・メカニズム内蔵)
- ネットワーク認証などの高速セキュリティ暗号サービスを提供
- コアおよびアクセラレータ
- 4 x 32bit Cortex®-R52+コア(うち2コアはチェッカー・コアを備え、2コアはスプリットロック構成):
- 4コア(うち2コアはロックステップ)または3コア(すべてロックステップ)として構成可能
- Arm® v8-R準拠
- 単精度の浮動小数点演算ユニット(FPU)
- リアルタイムの仮想化向けの新たな権限レベル
- 最大500MHz
- 全コアにArm® Neon™アーキテクチャ拡張(倍精度浮動小数点SIMDユニット)を搭載
- 2つのCortex®-M4汎用アクセラレータ(最大動作周波数200MHz)、ロックステップ構成
- 4つのeDMAエンジン、ロックステップ構成
- Ethernetスイッチ:
- ラインレートMACsec対応の外部ギガビット(GB)ポートを3つ搭載
- データ用に6つ、ホスト用に1つの内部仮想化ポートを搭載
- Time-sensitive networking(TSN)に対応
- Audio-video transport protocol(AVTP)に対応
- メディア・クロックのリカバリ / 生成機能を搭載
- L2フォワーディングおよびL2+ルーティングに対応
- ASIL-Bを目標機能安全レベルとして設計
- 4 x 32bit Cortex®-R52+コア(うち2コアはチェッカー・コアを備え、2コアはスプリットロック構成):
- ニューラル・ネットワーク処理ユニット
- Neural-ARTアクセラレータ11
- さまざまなニューラル・ネットワーク・モデルの処理を高速化できる、エネルギー効率に優れたNPU
- メモリ
- xMemory:製品型番に応じて最大17MBまで拡張可能なオンチップ不揮発性メモリ(NVM):
- 不揮発性メモリとしてのPCM(相変化メモリ)
- 最大16MBのコードNVM、A/Bスワップ方式のOTAメカニズム搭載(最大2 x 8MB)
- 1024KBのHSM専用コードNVM、A/Bスワップ機能付きOTAメカニズム搭載(2 x 512KB)
- 384KBデータNVM(256KB + HSM専用128KB)
- 最大3840KBのオンチップ汎用SRAM
- xMemory:製品型番に応じて最大17MBまで拡張可能なオンチップ不揮発性メモリ(NVM):
- サイバー・セキュリティ
- ISO/SAE 21434プロセス準拠
- セキュアJTAGによるライフサイクル・マネージメント
- ハードウェア・セキュリティ・モジュール(HSM)
- NIST SP 800-90BおよびAIS31 PTG.2準拠の真性乱数発生器(TRNG)
- 専用のCPU、RAM、NVM、暗号エンジンを備えた、200MHz完全隔離型セキュリティ・サブシステム
- AES-256、RSA-4096、ECC-521、SHA-2、SHA-3などの暗号アルゴリズムのハードウェア・アクセラレーション
- LMS、ML-KEM、ML-DSAを高速化するハッシュ・エンジンにより耐量子暗号(PQC)に対応
- SM2、SM3、SM4のハードウェア・アクセラレーション
- 低レイテンシの暗号処理アクセラレーション
- 低レイテンシの決定論的MACサービスを実現するロックステップAES-Lightアクセラレータ
- ネットワーク・セキュリティ
- すべてのGbit/s Ethernetインタフェースに専用のラインレートMACsecエンジンを搭載
- 安全性:包括的な次世代ASIL-D安全コンセプト
- アーキテクチャの各階層に最新の安全機能を備え、ISO 26262 ASIL-D要件への効率的な対応を実現
- Cortex®-R52+新権限モード上に構築された完全なハードウェア仮想化アーキテクチャ(クラス最高のソフトウェア分離、複数の仮想マシン / アプリケーションへのリアルタイム対応)
- デバイスのスタンバイ / 低消費電力モード
- 多彩な低消費電力モード
- 超低消費電力モード:最適化されたアクティブ・サブシステム(スタンバイRAMなど)とウェイクアップ機能を備えた、静止電流を最低限に抑えるSTANDBYモード
- スマート低消費電力モード:Cortex®-M4サブシステム、拡張通信インタフェース、A/Dコンバータが利用可能なスマート・パワー・モード
- ペリフェラル、I/O、および通信インタフェース
- 24x LINFlexDモジュール
- 1x デュアルチャネルFlexRayコントローラ
- 15x キュー機能付きシリアル・ペリフェラル・インタフェース(SPIQ)モジュール
- 2x 照明アプリケーション向けのシフトPWMシリアライゼーションに対応するDSPI
- 6x I²Cインタフェース
- Audio over Ethernet(AoE)強化されたオーディオ・サポート機能:
- AVB対応Ethernetコントローラ
- オーディオPLLを内蔵したメディア・クロック・リカバリ
- 2x I²S / TDM(時分割多重化)インタフェース内蔵
- サンプル・レート・コンバータ(各I²Sインタフェースにつき6チャネル)を内蔵
- 2x SENTモジュール(各4チャネル)
- 2x PSI5モジュール(各2チャネル)
- 強化されたアナログデジタル・コンバータ・システム:
- 4個の独立した12bit SARアナログ・コンバータ(うち1つはスーパーバイザ / セーフティA/Dコンバータ)
- 1x デバイス・スタンバイ / 低消費電力モード用の9bit SARアナログ・コンバータ
- 高度なタイミング制御I/O機能:
- 汎用タイマ・モジュール(GTM4184)
- 通信インタフェース:
- 3x IEEE 802.3-2008準拠の10/100/1000Mbit/s Ethernetコントローラ(うち2つはEMC最適化SGMIIに対応):IPv4 / IPv6チェックサム・モジュール、AVB、VLAN
- 10BASE-T1SおよびOPEN Alliance 3ピン(OA3p)インタフェースに準拠した3系統の10Mbit/s Ethernetコントローラ(製品型番によりオプション)
- 15個のM_CANモジュールと1個のM_TTCANモジュールを搭載し、全16モジュールがクラシックCANおよびCAN FD®に対応
- 2x XS_CANモジュール:クラシックCAN、CAN FD®、CAN XL®に対応
- 外部メモリ・インタフェース
- 2x Octo-SPI IPブロック:HyperBus™メモリ(Flash / RAM)デバイス向け
- 1x SDMMCインタフェース
- 注目機能
EDA Symbols, Footprints and 3D Models
Quality and Reliability
| Part Number | Marketing Status | Package | Grade | RoHSコンプライアンスグレード | Material Declaration** |
|---|---|---|---|---|---|
| SR6G5C695C52FX0R | Target Product is in design feasibility stage. No commitment taken to produce. | FPBGA 21.3X21.3X1.8 476 P.8 B.55 | Automotive Safety Cybersecurity | Ecopack2 | |
| SR6G5C6XMC52FX0R | Target Product is in design feasibility stage. No commitment taken to produce. | FPBGA 21.3X21.3X1.8 476 P.8 B.55 | Automotive Safety Cybersecurity | Ecopack2 | |
SR6G5C695C52FX0R
Package:
FPBGA 21.3X21.3X1.8 476 P.8 B.55Material Declaration**:
SR6G5C6XMC52FX0R
Package:
FPBGA 21.3X21.3X1.8 476 P.8 B.55Material Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
You’re now leaving st.com and will be re-directed to our Partner’s website.
For the latest innovations and solutions from ST, sign up for our newsletters.
Sample & Buy
| Part Number | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | Package | Packing Type | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | CPU Clock Frequency (MHz) (max) | Flash Size (kB) (Data) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小 | 最大 | |||||||||||||||
| SR6G5C6XMC52FX0R | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
| |||||||||||
| SR6G5C695C52FX0R | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
| |||||||||||
SR6G5C6XMC52FX0R Target
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
SR6G5C695C52FX0R Target
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。