製品概要
概要
STM32G56xxxデバイスは、高性能Arm® Cortex®-M33 32bit RISCコアをベースとするSTM32G5シリーズのパフォーマンス・ラインです。最大動作周波数は280MHzです。
Cortex®-M33コアには、単精度の浮動小数点ユニット(FPU)が搭載されており、Arm®の単精度データ処理命令およびデータ型をすべてサポートしています。
また、Arm Cortex®-M33コアは、デジタル信号処理(DSP)命令セットとメモリ保護ユニット(MPU)を備えているため、アプリケーション・セキュリティの強化に貢献します。
本製品には、高速のメモリ(最大512KBのデュアル・バンクFlashメモリと112KBのSRAM)と、1個のXSPIメモリ・インタフェース(いずれのパッケージでも、少なくとも1個はXSPIを提供)を搭載しています。また、幅広い種類の高機能I/Oとペリフェラルが、3個のAPBバス、4個のAHBバス、および32bitマルチAHBバス・マトリックスに接続されています。
本製品は、Arm®によるTrusted-based Security Architecture(TBSA)要件に準拠したセキュリティ基盤を提供します。セキュア・ブート、セキュア・データ・ストレージ、およびセキュア・ファームウェア・アップデートを実行するために必要なセキュリティ機能が組み込まれています。さらに、セキュア・ファームウェア・インストールも備えており、顧客は製品の製造工程においてコードを安全にプロビジョニングすることが可能です。複数の保護レベルとセキュアなデバッグ認証により、柔軟性の高いライフ・サイクル管理が可能です。ペリフェラルやメモリ、I/Oをセキュアに設定できるほか、ペリフェラルとメモリの特権設定により、ファームウェアとハードウェアを隔離できます。
本製品は、内蔵FlashとSRAM用に読み出し/書き込み保護やセキュア非表示保護領域などの機能を有しています。
高速AESコプロセッサ、DPA耐性を備えたハードウェア経由で高速AESコプロセッサとHardware Unique Key(HUK)を共有できるセキュアなAESコプロセッサ、DPA耐性付き公開鍵アクセラレータ(PKA)、XSPI外部メモリ用オンザフライ復号エンジン、HASHハードウェア・アクセラレータ、真性乱数発生器といった専用のペリフェラルによりセキュリティが強化されます。
本製品は、攻撃を受けた場合に機密データを消去する複数の内部モニタ機能により、アクティブ・タンパ検出と過渡摂動攻撃や環境摂動攻撃に対する保護を提供します。
本製品は、3個の高速12bit A/Dコンバータ、8個のコンパレータ、3個のオペアンプ、8個のD/Aコンバータ・チャネル(外部2個、内部6個)、内部電圧リファレンス・バッファ、低消費電力RTC、4個の32bit汎用タイマ、3個のモータ制御専用16bit PWMタイマ、9個の16bit汎用タイマ、4個の16bit基本タイマ、1個の16bit低消費電力タイマ、1個の高分解能(111ps)タイマを備えています。
また、標準および高度な通信インタフェースとして、I²C x4、I³C x1、SPI x3、I²S x2、USART x3、UART x3、低消費電力UART x1、FDCAN x3、USBフルスピードx1、USB Type-C® / USB Power Deliveryコントローラx1、位置エンコーダ(POSENC)x2、プログラマブル・ロジック・アレイ(PLAy)x1も備えています。
動作温度範囲は、-40℃~+85℃(接合部温度+140℃)、-40℃~+105℃(接合部温度+140℃)、-40℃~+125℃(接合部温度+140℃)で、電源電圧範囲は2.7V~3.6Vです。
幅広い低消費電力モードを備えているため、低消費電力アプリケーションにも対応することができます。
A/Dコンバータ、D/Aコンバータ、オペアンプ、コンパレータ向けの独立したアナログ電源入力をはじめとする、複数の独立した電源系に対応しています。STANDBYモードでも、RTCの機能および32個の32bitバックアップ・レジスタ内のデータは保持されます。
本製品は、40ピン~128ピンのパッケージで提供されます。
VCORE電源用のLDOまたはSMPSレギュレータを搭載したパッケージを選択できます。(SMPSオプションはLQFP-128パッケージのみ)
-
機能一覧
- STの最先端の特許技術を活用
- コア
- TrustZone®搭載Arm® Cortex®-M33 CPU、FPU、最大周波数280MHz、MPU、1136 CoreMark®(4.059 CoreMark®/MHz)
- アクセラレータ
- Flashや外部メモリからの0ウェイトステート実行を可能にする8KBのART命令キャッシュ
- 外部メモリ用の4KBのARTデータ・キャッシュ
- ルーチン・ブースタ:命令バスに接続された32KBのSRAM1(CCM-SRAM)
- メモリ
- 最大512KBのECC付き内蔵Flashメモリ、書き込み中の読み出し(read-while-write)に対応した2バンク構成
- 各バンクに、データFlash用として最大48KBの書き換え耐性の高いFlashメモリ領域(100Kサイクル)を搭載
- 1KBの一度だけ書き込み可能なメモリ(OTP)
- 112KBのECC付きSRAM(32KBのSRAM1〔ルーチン・ブースタ〕、64KBのSRAM2、16KBのSRAM3)
- オンザフライ復号とシリアルPSRAM / NAND / NOR、HyperRAM / HyperFlashメモリのフレーム・フォーマットに対応したXSPIメモリ・インタフェースx1
- 数値演算アクセラレータ
- 三角関数演算アクセラレータ(CORDIC)
- フィルタ数値演算アクセラレータ(FMAC)x2
- アナログ
- ハードウェア・オーバーサンプリング対応の12bit A/Dコンバータx3(12bit分解能で最大5Msps、デバイスあたり最大39チャネル)
- 12bit D/Aコンバータ・チャネルx8
- バッファ付き外部チャネル(1Msps)x2
- バッファなし内部チャネル(15Msps)x6
- 超高速レール・ツー・レール・アナログ・コンパレータx8(伝播遅延:20ns)
- PGAモードで使用可能なオペアンプx3(すべての端子にアクセス可能)
- 4種類の出力電圧(1.8V、2.048V、2.5V、2.9V)に対応した内部電圧リファレンス・バッファ(VREFBUF)
- デジタル温度センサ
- プログラマブル・ロジック・アレイ(PLAy)
- 128入力 / 16出力、16個のプログラマブル・ロジック・エレメントを備えたPLAyインタフェース(RM0514のPLAy仕様を参照)
- 最大26個のタイマ
- 高分解能タイマ(HRTIM)(STM32G564xxデバイスのみ):16bitカウンタx6、PWM出力x12(111ps分解能の出力x12)
- 16bitタイマx17(STOPモードで使用可能な低消費電力タイマx1、モータ制御用タイマx3を含む)
- 最大4個のIC / OC / PWMまたはパルス・カウンタ、および直交(インクリメンタル)エンコーダ入力を備えた32bitタイマx4
- 2個のウォッチドッグ
- 2個のSysTickタイマ
- セキュリティと暗号機能
- Armv8-Mメインライン・セキュリティ拡張機能を備えたArm® TrustZone®
- Arm® TrustZone®および保護可能なペリフェラル
- 安全なデバッグ認証による柔軟性の高いライフ・サイクル・スキーム
- 事前設定された改変不能の信頼の基点(STiRoT)
- セキュア・ファームウェア・インストール(SFI)
- Hardware Unique Key(HUK)によるセキュア・データ・ストレージ
- セキュア・ファームウェア・アップグレード対応
- ライブ・ファームウェア・アップグレード
- セキュア非表示保護(HDP)(時間的隔離機能)
- 2個のAESコプロセッサ(うち1つはDPA耐性付き)
- 公開鍵アクセラレータ、DPA耐性
- XSPI外部メモリのオンザフライ復号(OTFDEC)
- HASHハードウェア・アクセラレータ
- 真性乱数発生器、NIST SP800-90B準拠
- CRC計算ユニット、96bitユニークID
- アクティブ・タンパ
- 通信インタフェース
- 最大4個のI²Cを搭載(Fm+、SMBus 3.3®、PMBus®対応)
- 1個のI³C
- 最大6個のU(S)ARTを搭載(ISO7816、LIN、IrDA、モデム制御モードに対応。うち最大3個はSPI動作モードにも対応)
- LPUART x1
- 最大3個のSPIを搭載(うち2個は内蔵オーディオPLLまたは外部クロックを使用したオーディオ・クラス精度の全二重I²Sインタフェースに対応)。USARTを同期モードに設定すればSPIインタフェースをさらに追加可能(XSPIでもSPIを1個追加可能)。
- 3個のFDCAN
- USB Type-C® / USB Power Delivery r3.1 x1
- 位置エンコーダ・インタフェース(POSENC)x2(Hiperface DSL、EnDaT 3対応)
- CPUの負荷を軽減するDMAコントローラx2
- FIFO付きデュアル・ポートDMA
- リセットと電源管理
- 電源電圧:2.7V~3.6V
- POR、PDR、PVD、AVD
- デジタル回路に電源供給するための、出力調整可能な内蔵レギュレータ(LDOまたはSMPS降圧コンバータ)
- クロック管理
- 内部オシレータ:HSI(64MHz)、HSI48(48MHz)、LSI(32kHz)
- 外部オシレータ:HSE(4MHz~50MHz)、LSE(32.768kHz)
- 汎用I/O
- 最大103個の割り込み機能付き高速I/O(ほとんどのI/Oが5Vトレラント)
- 低消費電力モード
- SLEEP、STOP、およびSTANDBYモード
- バックアップ・レジスタx32(32bit)
- アラームおよびSTOP / STANDBYからの周期的ウェイクアップ機能付きカレンダRTC
- デバッグ
- 認証済みデバッグと柔軟性の高い製品ライフ・サイクル
- シリアル・ワイヤ・デバッグ(SWD)、JTAG、Embedded Trace Macrocell™(ETM)
- パッケージ
- すべてのパッケージがECOPACK2に準拠
- 産業用アプリケーション向けにエクスポーズド・パッド・オプションを用意(特定のパッケージ)
- 動作温度範囲:-40℃~最高+125℃(Tj = +140℃)
回路ダイアグラム
EDA Symbols, Footprints and 3D Models
Quality and Reliability
| Part Number | RoHSコンプライアンスグレード | Grade | Material Declaration** |
|---|---|---|---|
| STM32G564VCT3 | Ecopack2 | Industrial | |
| STM32G564VCZ3 | Ecopack2 | Industrial | |
STM32G564VCT3
Package:
IndustrialMaterial Declaration**:
STM32G564VCZ3
Package:
IndustrialMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
You’re now leaving st.com and will be re-directed to our Partner’s website.
For the latest innovations and solutions from ST, sign up for our newsletters.
Sample & Buy
| Part Number | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | Package | Packing Type | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | D/A Converters (typ) (12-bit) | Timers (typ) (16-bit) | Timers (typ) (32-bit) | Number of Channels (typ) | Number of Channels (typ) | UART (typ) | I/Os (High Current) | Integrated op-amps | Comparator | SPI (typ) | USART (typ) | Number of Channels (typ) | I2S (typ) | Advanced Motor Control Timers | CAN (2.0) | CAN (FD) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小 | 最大 | |||||||||||||||||||||||||||||
| STM32G564VCT3 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
| STM32G564VCZ3 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
STM32G564VCT3 Active
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
STM32G564VCZ3 Active
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。