STM32G5x4マイコンは、高い処理性能、豊富なアナログ機能と高度なハードウェア機能を兼ね備えており、要求の厳しい組み込みアプリケーションに対応します。TrustZone対応のArm® Cortex®-M33コアを搭載しており、最大280MHzで動作します。また、64KBから512KBのFlashメモリおよび最大112KBのRAMを備えています。高分解能タイマ、モータ制御タイマ、専用ハードウェア・アクセラレータなどを搭載しています。STM32G5x4マイコンは、32ピンから128ピンのパッケージで提供され、最高125℃の動作温度に対応します。UFBGAを除くほとんどのパッケージで、露出パッド付きのオプションを選択できます。
STM32G5x4マイコンは、高い処理性能、豊富なアナログ機能と高度なハードウェア機能を兼ね備えており、要求の厳しい組み込みアプリケーションに対応します。TrustZone対応のArm® Cortex®-M33コアを搭載しており、最大280MHzで動作します。また、64KBから512KBのFlashメモリおよび最大112KBのRAMを備えています。高分解能タイマ、モータ制御タイマ、専用ハードウェア・アクセラレータなどを搭載しています。STM32G5x4マイコンは、32ピンから128ピンのパッケージで提供され、最高125℃の動作温度に対応します。UFBGAを除くほとんどのパッケージで、露出パッド付きのオプションを選択できます。
アプリケーション
ロボット
電源ユニット
産業用機器
ドローン
生活家電
製品ポートフォリオの詳細はこちら