Loading spinner
CATEGORIES

STM32WLxMモジュール

STM32WLxMモジュールは、STM32ワイヤレス製品ポートフォリオを拡張します。

この新しいモジュール製品ラインは、長距離および低消費電力のワイヤレス・コネクティビティ向けに、認証済みですぐに使用可能なソリューションを提供します。PA出力を切り替える(High/Low)機能も提供されているため、国際ローミング向けの多目的ソリューションとして利用できます。

STM32WL5モジュールのイメージ

STM32WL5MOCモジュール

STM32WL5Mは、LoRa®*変調をサポートするプログラム可能なデュアルコアSTM32WL5 SoCを内蔵した、小型のシステム・イン・パッケージ・モジュールです。LGA92パッケージ(10mm x 10mm)の本モジュールは、内蔵のTCXO、高集積RFマッチング・フィルタ、およびRx/Txスイッチを組み合わせることで、実装を簡素化し、研究開発にかかる労力を減らします。オプションのSTSAFEを使用すれば、エンド・ツー・エンドのセキュリティをさらに強化できます。

* LoRa®はSemtechの登録商標です。

製品タイプ

STM32WL5Mモジュールは、LoRaWAN®およびSigfox™ネットワークの認証を受けており、LPWANコネクティビティが必要なすべてのアプリケーションでシームレスな通信がFCC、CE、およびICの認証済みで提供されます。製品開発期間の短縮、発注プロセスの簡素化、製品の小型化が可能です。

本モジュールのオープン・モジュール・アーキテクチャにより、お客様は自身のファームウェアをプログラムできるため、柔軟性が高まるだけでなく、エンド製品の機能を制御できるようになります。この多目的性により、本モジュールは高度なカスタマイズを求める開発者にとって競争力のある選択肢となります。

STM32WL5Mモジュールは、STM32CubeMX開発エコシステムに完全統合されており、簡単かつ効率的に開発および設定することが可能です。

製品ポートフォリオの詳細はこちら

STM32WLXMモジュールのポートフォリオ

メリット

  • 使いやすい:
    • 認証済みのモジュール、微調整済みのRF、およびCubeMXに完全統合された製品。ワイヤレス・コネクティビティをすぐに使用できるようになるプラグイン。
  • 超低消費電力:
    • STM32WL5 SoC超低消費電力アーキテクチャを活用し、低消費電力の無線性能とモジュールを実現するよう最適化された低消費電力PA。
  • 長距離無線性能:
    • 長距離通信機能搭載の高出力LoRa®無線およびPAは、ゲートウェイ要求仕様とインフラストラクチャ・コストを低減します。
  • 次の特徴により、製品開発期間を短縮:
    • 2層PCBも使用可能な高密度実装モジュールです。