CATEGORIES

Gallium nitride (GaN) motor drivers

小型かつ効率的なモーション制御を実現するGaNSPIN GaNモータ・ドライバ

ステンレス製の生活家電と白いキャビネットが備え付けられたモダンなキッチン STのGaNSPIN GaNモータ・ドライバ・ファミリは、650V GaNハーフブリッジと高電圧ゲート・ドライバを単一のシステム・イン・パッケージに集積した製品で、白物家電やファクトリ・オートメーションにワイドバンドギャップ半導体の高い効率をもたらします。

GaNSPINドライバは、スイッチング時間を精密に制御することで、モータへの負荷とEMIを低減し、EMC認証を簡略化し、多くの場合はヒートシンクなしで、より低発熱で小型の設計を実現します。

低オン抵抗(RDS(on))と広い入力電圧範囲を備え、堅牢な保護機能を内蔵した本製品は、モータ性能の向上、PCB面積の最大60%削減、厳しいエネルギー効率基準への適合に貢献します。

ステンレス製の生活家電と白いキャビネットが備え付けられたモダンなキッチン

小型かつ効率的なモーション制御を実現するGaNSPIN GaNモータ・ドライバ

STのGaNSPIN GaNモータ・ドライバ・ファミリは、650V GaNハーフブリッジと高電圧ゲート・ドライバを単一のシステム・イン・パッケージに集積した製品で、白物家電やファクトリ・オートメーションにワイドバンドギャップ半導体の高い効率をもたらします。

GaNSPINドライバは、スイッチング時間を精密に制御することで、モータへの負荷とEMIを低減し、EMC認証を簡略化し、多くの場合はヒートシンクなしで、より低発熱で小型の設計を実現します。

低オン抵抗(RDS(on))と広い入力電圧範囲を備え、堅牢な保護機能を内蔵した本製品は、モータ性能の向上、PCB面積の最大60%削減、厳しいエネルギー効率基準への適合に貢献します。

GaNSPIN GaNモータ・ドライバの主なメリット:

  • 設計を迅速化するGaNシステム・イン・パッケージ・ドライバは、650V GaNパワー・ステージと高電圧ゲート・ドライバを集積することで、レイアウトの簡素化、BOMの削減、設計サイクルの短縮を実現します。
  • 精密なスイッチング制御と調整可能なdV/dtにより、EMI、モータへの負荷、ノイズを低減するとともに、設計をEMC要件に適合させるのに役立ちます。
  • グローバル家電に対応する広い入力電圧範囲により、白物家電やファクトリ・オートメーションに使用される110V~230VACのオフライン駆動機器や産業用ドライブをサポートします。
  • ピン配置互換デバイスによる拡張可能な設計により、ピン配置互換デバイスを使用して、最小限の設計変更でモータ出力を約300Wから400W以上に強化できます。

リファレンス設計、STM32マイクロコントローラを搭載した評価ボード、およびSTモータ制御SDKにより、すぐに使える3相FOCのサンプルを提供し、開発時間とコストを削減できます。これらのリソースは、データシート、アプリケーションノート、ソフトウェア・ツールと併せて、設計者がGaNの性能を迅速に検証し、設計リスクを低減し、高効率モータ・ドライブの製品開発期間を短縮するのに役立ちます。

アプリケーション

産業用ロボット・アームのアイコン
ロボティクス
ロボット・アームと歯車のアイコン
オートメーション
産業ポンプのアイコン
ポンプ & アクチュエータ
スマート・ホームと歯車のアイコン
生活家電