STSPIN3P23
Active
Education Design Win
完全統合型の産業用Hブリッジ・モータ・ドライバ

データシートをダウンロード 購入

製品概要

概要

STSPIN3P2は、低電圧DCモータ向けSTSPINファミリの機能を拡張するフルブリッジ製品シリーズです。

STSPIN3P2は、STの効率的で堅牢なテクノロジーを統合して、産業アプリケーション向けに比類のないレベルの高信頼ソリューションを提供します。STSPIN3P2は、包括的な機能セットにより優れた保護レベルを実現しています。本製品は、過電圧、低電圧、過熱、および貫通電流保護機能を備えています。さらに、シンプルな設計に、高度なモニタリングと最適化されたモータ制御を兼ね備えています。

入力信号INAおよびINBは、マイクロコントローラと直接インタフェースして、回転方向やブレーキ状態を選択することができます。2つの選択ピンSEL0およびSEL1は、MultiSenseピンとPH_OUTピンの情報へのアクセスに使用できます。

MultiSenseピンは、モータ電流値に比例した電流を送ることで、モータ電流をモニタできるほか、診断フィードバックを提供します。PH_OUTピンは、OUTステータスに関するフィードバックを提供し、モータが正しく動作していることを確認します。最大25kHzの周波数を持つPWMにより、あらゆる条件下でモータ速度を制御できます。いかなる場合も、PWMピンが低レベル状態になると、LSAおよびLSBスイッチの両方がオフとなります。

STSPIN3P2シリーズは、6mm x 6mm QFNトリプルパッド26+2Lパッケージに封止し、3つのエクスポーズド・アイランドを設けることで放熱性能を最適化しています。過酷な産業環境に特化して設計されたパッケージであり、エクスポーズド・ダイ・パッドにより熱性能を強化しています。

  • 機能一覧

    • 供給電圧範囲:4V~16V(最大32Vまで拡張可能)
    • スケーラブルな電流定格:
      • STSPIN3P21:82mΩ(レッグあたり)、15A
      • STSPIN3P22:45mΩ(レッグあたり)、23A
      • STSPIN3P23:30mΩ(レッグあたり)、35A
    • CMOS互換入力:3V
    • 低電圧シャットダウン
    • 過電圧クランプ
    • サーマル・シャットダウン
    • 貫通電流保護
    • 電流および電力の制限
    • スタンバイ時の超低消費電力
    • グランドおよびVCC断線に対する保護
    • PWM動作:最大25kHz
    • マルチセンス監視機能
      • アナログ・モータ電流フィードバック
      • チップ温度監視
    • マルチセンス診断機能
      • 出力グランド短絡検出
      • サーマル・シャットダウンの表示
      • OFF状態オープン・ロード検知
      • ハイサイド・パワー制限表示
      • ローサイド過電流シャットダウン表示
      • 出力VCC短絡検出
    • グランド短絡およびVCC短絡からの出力保護
    • STANDBYモード
    • ハーフ・ブリッジ操作

More from the product line

EDA Symbols, Footprints and 3D Models

STMicroelectronics - STSPIN3P23

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.
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
STSPIN3P23TR
Active
QFN 6X6 TRIPLE PAD L26+2 Industrial Ecopack2 15 2026-01-01T00:00:00.000+01:00

STSPIN3P23TR

Package:

QFN 6X6 TRIPLE PAD L26+2

Material Declaration**:

Marketing Status

Active

Package

QFN 6X6 TRIPLE PAD L26+2

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
STSPIN3P23TR

販売代理店在庫 STSPIN3P23TR

販売代理店
地域 Stock 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

STSPIN3P23TR Active

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
Package:
Packing Type:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

Part Number:

STSPIN3P23TR

Operating Temperature (°C)

Min:

Max:

販売代理店

販売代理店在庫データ:

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。