ST25Dアプリケーション特化シリーズは、NFC接続機能とPWM出力をワンチップに統合しています。このダイナミック・タグは、スマートフォンや他のNFCデバイスとのワイヤレス通信を可能にすると同時に、LEDの駆動やアクチュエータの制御といった直接的なハードウェア制御信号を、追加のコンポーネントを必要とせずに提供します。
ST25Dアプリケーション特化型ダイナミック・タグとは
このシリーズは、特定のアプリケーションにワイヤレス近距離通信を追加するシンプルなソリューションを提供します。このダイナミック・タグは、NFCフォーラム標準仕様のType 5インタフェースを内蔵し、スマートフォンや専用NFC / RFIDリーダとの互換性を確保しています。さらに、このタグはNFCの反対側に1つまたは2つの有線PWMインタフェースを提供し、制御用マイクロコントローラの必要性をなくします。このデュアル・アーキテクチャは、素早い非接触通信を可能にすると同時に、使いやすい制御信号出力を可能にします。
アプリケーション
出力レベル、回転速度、ロータ位置の設定方法は、産業向けやコンスーマ向けアプリケーションのモータ制御に共通しており、PWM(パルス幅変調)信号を使用して容易に処理できます。単一のIC内でNFCコネクティビティとPWM出力を組み合わせることにより、高い付加価値を実現し、照明、モータ制御、電源などを含む広範なアプリケーション向けに、最適なコストのソリューションを提供します。
製品タイプ
ST25DV-PWMシリーズは、1つまたは2つの独立したPWM出力を備えており、多数のユースケースに対応することができます。このシリーズは、デフォルトで堅牢なパッケージ・オプションを備え、拡張温度範囲で動作するため、過酷な動作条件にも対応します。
- NFCフォーラムType 5
- ISO15693
- 1つまたは2つの独立したPWM出力、1.8V ~ 5.5V
- 全温度範囲にわたって高精度
- 産業グレード(+105℃まで)
- 低BOMコスト(水晶発振器不要)
- 2kbit EEPROMユーザ・データ
- TruST25TMデジタル署名
STの製品ポートフォリオの詳細はこちら
メリット
- Zhaga Book24およびBook25に準拠し、照明製品の設計を簡素化
- エントリレベルのアプリケーションにコスト最適化されたソリューション
- 過酷な環境下でも最高のユーザ体験を提供する堅牢なソリューション
- 高信頼性EEPROMメモリ(産業グレード)


.jpg)