IPS2100H
Active
Education Design Win
ハイサイド・スイッチ

データシートをダウンロード

製品概要

概要

IPS2100Hは、STのVIPowerテクノロジーを用いて開発されたモノリシック・デバイスであり、片側が接地された抵抗性、誘導性、容量性の負荷を駆動することを目的としています。アクティブVCCピン電圧クランプは、低エネルギーのスパイクからデバイスを保護します。

このデバイスはアナログ電流検出機能を内蔵しており、CS_DIS が Low に駆動されるか未接続のとき、負荷電流に比例した電流(既知の比率に従う)を出力します。各出力チャネル(1および2)で検出された電流は、対応する電流検出ピン(CS1ピンおよびCS2)で判断できます。

CS_DISピンがHighに駆動されると、電流検出ピンはハイ・インピーダンス状態になります。

過熱状態が発生した場合、電流検出ピンにフォルト状態が通知されます。

出力電流制限が過負荷状態からデバイスを保護します。長時間にわたって過負荷状態が続くと、デバイスはサーマル・シャットダウンが作動するまで、損失電力を安全なレベルに制限します。

サーマル・シャットダウンには自動復帰機能があり、フォルト状態が解消されるとデバイスはただちに通常動作に復帰します。

  • 機能一覧

    • RON(Max) (@TJ = 25℃) = 50mΩ
    • きわめて低いスタンバイ電流
    • 3.3V CMOS互換入力
    • 電磁放射特性の最適化
    • 非常に低い電磁感受性
    • 負荷電流に比例したアナログ電流出力ピン(CS1、2)
    • リーク電流を最小限に抑えた電流検出回路
    • 広い電流範囲における高精度の電流検出
    • 電流検出機能の無効化機能
    • 低電圧シャットダウン
    • 過電圧クランプ
    • 負荷電流制限
    • 急峻な過熱に対する自己制限機能
    • グランドおよびVCCの断線に対する保護
    • EN 60947-5-1に準拠したDC-13負荷駆動に対応
    • IEC61131-2、IEC61000-4-2、IEC61000-4-4、IEC61000-4-5に準拠した設計
    • PowerSSO-24パッケージ

EDA Symbols, Footprints and 3D Models

STMicroelectronics - IPS2100H

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.
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
IPS2100HK
Active
PowerSSO 24 Automotive Ecopack2 15 2026-02-26T00:00:00.000+01:00

IPS2100HK

Package:

PowerSSO 24

Material Declaration**:

Marketing Status

Active

Package

PowerSSO 24

Grade

Automotive

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
IPS2100HK

販売代理店在庫 IPS2100HK

販売代理店
地域 Stock 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

IPS2100HK Active

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
Package:
Packing Type:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

Part Number:

IPS2100HK

Operating Temperature (°C)

Min:

Max:

販売代理店

販売代理店在庫データ:

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。