L9988
Active
Education Design Win
12Vリチウムイオン・バッテリ・マネージメント・システム用Uchip

データシートをダウンロード

製品概要

概要

L9988は、最大4つの直列接続されたバッテリ・セルを総測定誤差2mV未満で測定するマルチセル・バッテリ・スタックをモニタリングします。バッテリ・スタック電流測定チャネルを1つ備えており、同期電流および電圧測定をサポート、クーロン・カウントを実行し充電状態を測定できます。L9988は、奇数/偶数チャネル毎にタイミング制御およびPWM制御方式パッシブ・バランシングするほか、外部NTCサーミスタ接続用の4つのアナログ入力と2つの汎用I/Oも備えています。L9988は、バッテリ・スタックから直接電源を供給できます。プログラマブル・ボルテージ・レギュレータは、マイクロコントローラ、CAN、NTCを含むすべてのシステム・コンポーネントに電源を供給できます。また、本製品はバッテリ・パック接続を管理するための、2つの独立したバック・トゥ・バックMOSFETグループ駆動用のプリドライバも内蔵しています。ICの設定およびマイコンとのインタフェ―スは、4MHz、40bit SPIを介して行います。内部NVMに保存された設定により、ICを再プログラム不要で高速ウェイクアップできます。L9988は、フォールト状態を示す専用のアラート出力ピンを備えており、システムの堅牢性を向上させます。さらに、ASIL Dを達成できる包括的な安全メカニズムを実装しています。

  • 機能一覧

    • AEC-Q100グレード1認定済み
    • ISO26262完全準拠、ASIL Dシステム対応
    • 電源動作範囲:4V~28V
    • 電圧測定:
      • カットオフ周波数30Hzまでプログラマブル可能なフィルタを備えた15bit ΣΔADC
      • 4つのシングル・セル電圧測定(過電圧/低電圧検出機能およびバランス・タイムアウト保護機能付き)
      • スタック電圧を測定し、過電圧/低電圧検出と共にセル合計値との妥当性チェックを行う
      • 測定範囲:0V〜5V、1.8V〜4.5V範囲での総誤差:±2mV未満(-40℃ ≤ TJ ≤ +105℃)
    • 電流測定:
      • 過電流保護機能付きバッテリ電流測定用20bit電流センスADC(測定範囲±1500A)
      • 総誤差:0.23%未満@±200A(シャント抵抗値100µΩ RSHUNT(Typ.)を考慮、ばらつきの影響なし)
      • SoC推定用20bitクーロン・カウントADC
      • 総誤差:3.9%未満@±100mA(STANDBYモード、シャント抵抗値100µΩ RSHUNT(Typ.)を考慮、ばらつきの影響なし)
      • 常時短絡検出
    • パッシブ・セル・バランシング:最大200mA(時間連続モードおよびPWMモード対応、奇数 / 偶数チャネル同期バランス機能付き)
    • NTCを介してパック温度を測定する4つのアナログ入力(OT/UT検出機能付き)、2本のGPIOを搭載
    • 超低消費電流:190µA(STANDBYモード)、50µA(SLEEPモード)
    • 設定可能なレギュレータを搭載したPMIC:
      • ブースト・プリレギュレータによりバッテリ残量低下時のシステムの完全な動作をサポート
      • マイコン電源用VCOREレギュレータ(1.125V~5V)
      • マイコンADC用VCCレギュレータ(3.3V / 5V)
      • 外部CAN電源用5V固定レギュレータ
      • 外部RTC電源用VSTBYレギュレータ(3.3V / 5V)
      • 外部NTCバイアス用5V固定VTREFレギュレータ
    • 統合型デュアル・ハイサイドVGSプリドライバ:
      • 2つの独立したバックトゥバックMOSFETを駆動
      • 通常モードおよびSTANDBYモード中の短絡発生時にMOSFETをスイッチオフ
    • デバイス設定および診断データ読み出し用4MHz、40bit標準4線式SPIインタフェース
    • ウォッチドッグ:設定可能なダブル・ウォッチドッグ(Q&Aウォッチドッグおよびタイム・ウィンドウ型ウォッチドッグ)
    • リアルタイム・クロック:1秒から180日まで設定可能なタイマ
    • 設定可能なウェイクアップ監視OV / UV / OT / OVC / SC
    • ハードウェア・ウェイクアップ・モジュール:IGNレベル・トリガおよびWAKEエッジ・トリガ
    • 組み込みNVMによりパラメータ設定の書き込みやランタイム整合チェックが可能
    • ホット・プラグの堅牢性

EDA Symbols, Footprints and 3D Models

STMicroelectronics - L9988

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.
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
L9988-TR
Active
TQFP 80 14x14x1.0 ExPad Down Automotive Safety Ecopack2 - -

L9988-TR

Package:

TQFP 80 14x14x1.0 ExPad Down

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

Active

Package

TQFP 80 14x14x1.0 ExPad Down

Grade

Automotive Safety

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

Sample & Buy

Loading...
Part Number
製品ステータス
Budgetary Price (US$)*/Qty
STから購入
Order from distributors
Package
Packing Type
RoHS
Country of Origin
ECCN (US)
ECCN (EU)
L9988-TR

販売代理店在庫 L9988-TR

販売代理店
地域 Stock 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

L9988-TR Active

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
Package:
Packing Type:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

Part Number:

L9988-TR

販売代理店

販売代理店在庫データ:

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。