CATEGORIES

共振コントローラ

概要
製品セレクタ
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
eDesignSuite

 

STの共振コントローラ・ファミリには、あらゆる負荷条件で高い効率とノイズ耐性(0 Vスイッチング動作)を発揮するように設計された、ダブルエンド型(ハーフブリッジ)トポロジ向けの1次側コントローラが含まれています。

STの第1世代の共振コントローラであるL6598は、2つのパワーMOSFETを直接駆動するHVハーフブリッジ・ドライバを実装し、ソフト・スタート時間と最小動作周波数を設定するための専用タイミング・セクションを持っています。

STの第2および第3世代の共振コントローラであるL6599とL6599Aは、さらに高い周波数(500 kHzまで)で動作し、低負荷動作時の消費電力を減らすためのバーストモード動作、PFCコントローラと直接接続するための専用ピンの他、2レベルOCP(周波数シフトおよびラッチ・シャットダウン)、電圧低下保護、ラッチ・ディセーブル入力などの改良された保護機能などが追加されています。これらのコントローラは、LCD TVやオールインワンPC、ハイパワーLED照明、およびAC-DCアダプタ(90 W超)で広く使用されています。

STNRG011およびSTNRG012は、PFCマルチモード・コントローラと共振コントローラを組み込み、フル・セットの保護機能、高電圧回路、およびドライバを備えた、小型の堅牢なクラス最高峰の低消費電力ソリューションで、デジタル電源のプログラマビリティとモニタリング機能を備えています。